Nos marques

NetBotz Advanced Software Pack 1

NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
NetBotz Advanced Software Pack 1 Avant gauche
  • Enrichissement des fonctionnalités de l'interface utilisateur. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.

Voir la présentation du produit

NBWN0005 Caractéristiques

NetBotz Advanced Software Pack 1
Enrichissement des fonctionnalités de l'interface utilisateur. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.
  • Fonctionnalités logicielles avancées
    Comprend les fonctionnalités audio 2 voies, enregistrement audio et écoute des enregistrements, enregistrements vidéo à signature numérique, masquage de caméra, filtrage d'IP, zones d'emplacement étendues, noms d'utilisateur illimités et cinq niveaux de privilèges administratifs.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
279mm, 27.9cm
Poids net
0.09kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
6mm, 0.6cm

Options

Services