Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V

Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
RoHS
  • Kit de disjoncteur de batterie qui contrôle la tension CC envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur. À utiliser avec les armoires à batterie vides ...

Voir la présentation du produit

GVSBBK20K80H Caractéristiques

Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V
Kit de disjoncteur de batterie qui contrôle la tension CC envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur. À utiliser avec les armoires à batterie vides Galaxy VS classiques ou les solutions de batterie tierces.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Physique

Hauteur max.
420mm, 42.0cm
Largeur max.
280mm, 28.0cm
Profondeur max.
250mm, 25.0cm
Poids net
5.0kg
Poids avec emballage
10.0kg
Hauteur de transport
540mm, 54.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
500mm, 50.0cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services