Back-UPS - Apc surgearrest battery backup 325va f
-
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
-
Inclut: User manual
BE325-FR Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (185l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
185 Watts
/ 325VA
Connexions de sortie
(2)
French/Belgian
(Protection contre les surtensions)
(2)
French/Belgian
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS - Apc surgearrest battery backup 325va f
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
Back-UPS Caractéristiques et avantages
Caractéristiques marketing
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Simplicité de gestion
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Distribution des produits
Belgique, Suisse, Côte d'Ivoire, République Tchèque, Algérie, Espagne, France, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Italie, Maroc, Madagascar, Martinique, Maurice, Pays-Bas, Pologne, La Réunion, Slovaquie, Tunisie, Turquie, Mayotte
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
185 Watts
/ 325VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
4
Entrée
Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
180 - 260V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
24heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
2 Watts
Efficacité
Communication et gestion
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
300Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Physique
Hauteur max.
115mm, 11.5cm
Largeur max.
360mm, 36.0cm
Profondeur max.
95mm, 9.5cm
Poids net
4.0kg
Poids avec emballage
4.6kg
Hauteur de transport
153mm, 15.3cm
Largeur de transport
465mm, 46.5cm
Profondeur de transport
116mm, 11.6cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
245mm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
18.76
Nbre d'unités par palette
64.0
Codes SCC
10731304211133
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
31.0BTU/h
Conformité
Approbation
CE, EN 50091-1, EN 50091-2
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation