Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100 Avant gauche
  • Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LPAHP1I Caractéristiques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable pour la série HP OmniBook 2 100
Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Adaptateurs secteur pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
140mm, 13.98cm
Poids net
0.24kg
Poids avec emballage
0.46kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
140mm, 13.98cm

Conformité

Approbation
CE, ISO 9001
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services