APC by Kryptonite Lock Anchor

APC by Kryptonite Lock Anchor Avant gauche
APC by Kryptonite Lock Anchor Avant gauche
APC by Kryptonite Lock Anchor Avant gauche
APC by Kryptonite Lock Anchor Avant gauche
  • Gamme complète de produits de sécurité pour ordinateurs portables à usage privé ou professionnel.

  • Inclut: Colle, Vis, User manual

Voir la présentation du produit

PNOTELA Caractéristiques

APC by Kryptonite Lock Anchor
Gamme complète de produits de sécurité pour ordinateurs portables à usage privé ou professionnel.
Inclut: Colle, Vis, User manual

Sécurisation des ordinateurs portables Caractéristiques et avantages

Praticité

Ultra-léger
Grâce à leur poids plume et leur facilité d'utilisation, les verrous APC développés par Kryptonite assurent une protection supérieure contre le vol lorsque vous voyagez.
Matériel inclus
L'ancre de verrouillage est équipée de vis et d'un adhésif ultra résistant qui permettent un montage sur les ordinateurs de bureau.
Plate-forme de chargement
Le verrou à détection de mouvement est livré avec une plaque d'arrimage pouvant être directement fixée sur un ordinateur ou sur tout élément que vous souhaitez protéger.
Etui de transport
Tous les verrous 8 mm à clé et à combinaison et les verrous Vault Lock sont livrés avec un boîtier de transport. Ce boîtier vous permet de stocker facilement votre verrou lorsque vous ne l'utilisez pas.
Combinaisons à quatre chiffres réinitialisable
Les verrous de câble à combinaison comprennent une combinaison modifiable à 4 chiffres offrant plus de 4000 combinaisons de chiffres possibles.
Combinaison à trois chiffres réinitialisable
Les verrous à détection de mouvement comprennent une combinaison à trois chiffres modifiable en une étape qui offre plus de 1000 combinaisons possibles.
Témoin lumineux clignotant multicolore
Le témoin clignotant du détecteur de mouvement indique le niveau de sécurité et permet de contrôler facilement l'état du verrou.

Protection

Nœud à montage rapide
Les verrous de câble à clé et à combinaison utilisent le système de fixation rapide breveté Quick-Mount Attachment System. Ce système comprend un noeud à montage rapide unique pour vous permettre de verrouiller rapidement et facilement votre équipement et de le sécuriser en l'insérant dans un emplacement sécurisé. Le Quick-Mount System résiste à une force de traction supérieure de 50 % par rapport aux verrous de sécurité standard.
Plusieurs haut-parleurs
L'alarme du verrou à détection de mouvement émet un son de 110 dB via les nombreuses ouvertures du haut-parleur pour attirer l'attention des personnes situées à proximité et vous avertir d'une éventuelle effraction de votre équipement.
Conception haute densité
Le système Vault Lock est fabriqué en acier renforcé de qualité supérieure afin d'assurer le niveau de protection des équipements portables contre les effractions le plus élevé du marché.
Protection des données
Le Vault Lock est une solution de sécurisation des ordinateurs portables révolutionnaire qui protège votre ordinateur et vos données contre le vol. Des barres en acier capitonné maintiennent votre ordinateur fermé, ce qui empêche tout accès non autorisé aux données.
Câble en acier tressé
Un câble en acier tressé protégé par une gaine en vinyl est plus résistant qu'un câble en acier torsadé. Son 1,80 m de long et sa sangle à boucle offrent une grande souplesse lorsque vous connectez le câble de verrouillage. Pour une protection renforcée, optez pour le câble 8 mm plus résistant.
Verrou 7 broches
La conception à 7 points des verrous de câble à clé assure un degré de complexité élevé de la clé et une protection contre le crochetage.
3 niveaux de s‚curit‚
Le verrou à détection de mouvement offre trois niveaux de sécurité : 1 câble en acier rétractible et 2 modes de sensibilité au mouvement. L'activation immédiate du niveau de sécurité le plus élevé assure la protection optimale sans avoir à modifier les paramètres.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.62cm
Largeur max.
76mm, 7.62cm
Profondeur max.
30mm, 3.04cm
Poids net
0.14kg
Poids avec emballage
0.16kg
Hauteur de transport
267mm, 26.68cm
Largeur de transport
191mm, 19.06cm
Profondeur de transport
70mm, 7.0cm
Couleur
Gris anthracite

Environnemental

Température de fonctionnement
-55 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-55 - 60 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Garantie standard
Illimitée

Options

Services