Nos marques

APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie

APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant droit
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Back
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Back
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Application
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Application
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant gauche
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Avant droit
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Back
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Back
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Application
APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie Application
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

Voir la présentation du produit

SYBATT Caractéristiques

APC Symmetra 4-16 kVA, module de batterie
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
  • DEL de remplacement de la batterie
    Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Mise en place des batteries
Batterie interne
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
1

Physique

Hauteur max.
150mm, 15.0cm
Largeur max.
229mm, 22.9cm
Profondeur max.
508mm, 50.8cm
Poids net
29.55kg
Poids avec emballage
31.36kg
Hauteur de transport
439mm, 43.9cm
Largeur de transport
330mm, 33.0cm
Profondeur de transport
790mm, 79.0cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services