Nos marques

APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m

APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant droit
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Avant droit
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP9876 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
IEC 60309 16 A
Longueur du cordon
2.5mètres
APC, Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Rwanda, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
90 - 250VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Poids net
0.24kg
Poids avec emballage
0.3kg
Hauteur de transport
51mm, 5.1cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
203mm, 20.3cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services