Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V

Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Miscellaneous
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Miscellaneous
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Miscellaneous
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V Miscellaneous
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

DLA1500RMI2UQ Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (980 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
980 Watts / 1.5kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 320 C14
Échange standard Dell Smart-UPS 1 500 VA, USB, montage en rack, 2U, 230 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Hong-Kong, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
980 Watts / 1.5kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Technologie
Line interactive
Temps de transfert
2 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
151 - 302 Réglable, 160 - 286V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
3heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
144 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
457mm, 45.7cm
Poids net
28.64kg
Poids avec emballage
31.91kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
594mm, 59.4cm
Profondeur de transport
603mm, 60.3cm
Couleur
Noir
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
16.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
46.0dBA
Dissipation thermique en ligne
171.0BTU/h

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, IRAM, TÜV, VDE
Garantie standard
180 jours

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services