Gutor PXC

Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

L'onduleur triphasé Gutor PXC (3:3 et 3:1) est le premier onduleur industriel normalisé pour les environnements exigeants. Extrêmement compact, Gutor PXC fonctionne sans aucun effort avec les systèmes de surveillance de votre installation. Il offre un ensemble complet d'options de configuration, un indice de protection élevé (IP 42), une conception parasismique jusqu'à 1 g (force g) et il peut fonctionner dans une plage de températures étendue, de -10 à +55° C. Gutor PXC est également doté d'entrées de câbles par le haut et par le bas et d'une option de transformateur d'isolation entièrement intégrée. Grâce à son accès par l'avant et son installation contre le mur, Gutor PXC est l'un des onduleurs les plus faciles à déployer, à installer et à entretenir de sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Gutor PXC Industrial UPS Référence GUPXCUPS Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Surveillance du cycle de vie Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Coût total de possession
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Fonctionnement solide Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Simplicité de gestion
Surveillance du cycle de vie Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Disponibilité
Remplacement du ventilateur permutable Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
Conception souple Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Double entrée de secteur - standard La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison