Condividi:

UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 minuti, avviamento 5x8

G55TUPSU60HB5S

Description: Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Include : Installation guide , User Manual

UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 minuti, avviamento 5x8

Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Include: Guida all'installazione , manuale utente

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Si integra con StruxureWare Central
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Panama , Perù , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    54.0 KWatt / 60.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    54.0 KWatt / 60.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    03:01
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
  • Corrente di uscita massima
    240
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare <1% e carico non lineare < 2,5%
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/-1% e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato, Bypass statico integrato, Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    250 - 470V
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    20.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    88.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    1112mm , 111.2cm
  • Profondità massima
    850mm , 85.0cm
  • Peso senza imballaggio
    975.0kg
  • Peso con imballaggio
    978.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1200mm , 120.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -20 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-12000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    61.4dBA
  • Protection Class
    IP20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanzia standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 anno (soltanto parti)

Generale

  • Corrente massima di ingresso di bypass
    87.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

7309KB

Aggiornato il

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Dimensioni

1096KB

Aggiornato il

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

41KB

Aggiornato il

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Dimensioni

3775KB

Aggiornato il

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Dimensioni

520KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Dimensioni

3539KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Dimensioni

839KB

Aggiornato il

2018-06-12

L'affidabilita incontra la flessibilita
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3961KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1453KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Dimensioni

152KB

Aggiornato il

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

241KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

223KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: Solaris , Solaris , Linux , Solaris , Linux , Mac OS X , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , HP-UX

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: VMware ESX , VMware Virtual Appliance , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2016-08-23

Categoria

Sottocategoria


(1) Visita di Manutenzione Preventiva (1) Galaxy 5000 40 / 80 kva

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

(1) Anno Contratto Advantage Ultra Service Plan per (1) Armadio Batterie Galaxy 5000

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L1000A, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

(1) Visita di Manutenzione Preventiva per Batterie

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

(1) Servizio di Sostituzione Condensatori di Uscita per (1) UPS Galaxy 5000

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L1000B, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Estensione garanzia on-site di 2 anni per UPS Galaxy 5000/5500 da 41-80 kVA

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Sensore di temperatura APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura nel data center o nell'armadio di rete

Messa in Servizio (1) Galaxy 5000 40 / 80 kva

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.