UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8

Condividi:

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8

G55TUPSM40HB10S

Description: Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Include : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8

Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Servizio di avvio , manuale utente

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Si integra con StruxureWare Central
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Panama , Perù , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    36.0 KWatt / 40.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    36.0 KWatt / 40.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Efficiency at full load
    92.7 %
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    03:01
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
  • Corrente di uscita massima
    190
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare <1% e carico non lineare < 2,5%
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/-1% e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato, Bypass statico integrato, Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    250 - 470V
  • Efficiency at full load
    92.7 %
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    20.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    58.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    1110mm , 111.0cm
  • Profondità massima
    850mm , 85.0cm
  • Peso senza imballaggio
    888.0kg
  • Peso con imballaggio
    978.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1130mm , 113.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -20 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-12000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.5dBA
  • Protection Class
    IP20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanzia standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 anno (soltanto parti)

Generale

  • Corrente massima di ingresso di bypass
    58.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

7309KB

Aggiornato il

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Dimensioni

1096KB

Aggiornato il

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

41KB

Aggiornato il

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Dimensioni

216KB

Aggiornato il

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

3775KB

Aggiornato il

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Dimensioni

520KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Dimensioni

3539KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Dimensioni

839KB

Aggiornato il

2018-06-12

L'affidabilita incontra la flessibilita
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3961KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1453KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Dimensioni

1230KB

Aggiornato il

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

152KB

Aggiornato il

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

241KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

223KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , Linux , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Linux , Mac OS X , HP-UX

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: VMware Virtual Appliance , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2017-12-21

Categoria

Sottocategoria


Estensione pianificazione a 24×7 per servizio di sostituzione condensatore in corso di validità, per UPS fino a 40 kVA

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

(1) Visita di Manutenzione Preventiva per (1) UPS fino a 40 kva

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

(1) Anno Contratto per la Manutenzione / Sostituzione Batterie (1) Galaxy

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V, BACK UP UPS singolo con T3, avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Bypass esterno MGE Galaxy 5500, 150 kVA, 400 V (TNS)

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Sensore di temperatura e umidità APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura e dell'umidità nel data center o nell'armadio di rete

Sensore di temperatura APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura nel data center o nell'armadio di rete

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, BACK UP UPS singolo con T3, avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.