UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8

Condividi:

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8

G55TUPSM30HS

Description: Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Include : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8

Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Servizio di avvio , manuale utente

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

  • Si integra con StruxureWare Central
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Cina , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Panama , Perù , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    27.0 KWatt / 30.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    27.0 KWatt / 30.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Corrente di uscita sul neutro
    44A
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Efficiency at full load
    92.4 %
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    3.5 : 1
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
  • Corrente di uscita massima
    190
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare <1% e carico non lineare < 2,5%
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato, Bypass statico integrato, Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    250 - 470V
  • Efficiency at full load
    92.4 %
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    20.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    46.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    712mm , 71.2cm
  • Profondità massima
    850mm , 85.0cm
  • Peso senza imballaggio
    400.0kg
  • Peso con imballaggio
    420.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    980mm , 98.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -20 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-12000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.5dBA
  • Dissipazione termica in linea
    6928.0BTU/h
  • Protection Class
    IP20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanzia standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

  • Direttiva batterie
    Conformità

Generale

  • Corrente massima di ingresso di bypass
    43.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

7309KB

Aggiornato il

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Dimensioni

1096KB

Aggiornato il

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

41KB

Aggiornato il

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Dimensioni

216KB

Aggiornato il

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

3775KB

Aggiornato il

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Dimensioni

520KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Dimensioni

3539KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Dimensioni

839KB

Aggiornato il

2018-06-12

L'affidabilita incontra la flessibilita
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3961KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1453KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Dimensioni

1230KB

Aggiornato il

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

152KB

Aggiornato il

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

241KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

223KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: Mac OS X , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Solaris , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Linux , HP-UX

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi , VMware ESX , VMware Virtual Appliance

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2016-08-23

Categoria

Sottocategoria


Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L700L1000E

Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura.

(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) Galaxy 5000 20 / 30 kva

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, BACK UP UPS singolo con T3, avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L2X700C

Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura.

Estensione garanzia on-site di 1 anno per UPS Galaxy 5000/5500 fino a 40 kVA

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

(1) Anno Contratto per la Manutenzione / Sostituzione Batterie (1) Galaxy

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Armadio ausiliario vuoto MGE Galaxy 5500, 1010 mm

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

(1) Visita di Manutenzione Preventiva per (1) UPS fino a 40 kva

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

Armadio ausiliario vuoto MGE Galaxy 5500, 710 mm

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L700B

Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.