UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8

Condividi:

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8

G55TUPSM20HB15S

Description: Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Include : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8

Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente.

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Servizio di avvio , manuale utente

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Si integra con StruxureWare Central
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Panama , Perù , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    18.0 KWatt / 20.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    18.0 KWatt / 20.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Efficiency at full load
    91.4 %
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    2.5 : 1
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
  • Corrente di uscita massima
    190
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare <1% e carico non lineare < 2,5%
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/-1% e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato, Bypass statico integrato, Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    250 - 470V
  • Efficiency at full load
    91.4 %
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    20.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    33.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    VRLA
  • Tempo di ricarica tipico
    10ora\e)
  • Tensione nominale della batteria
    432 V
  • Durata prevista della batteria (anni)
    8 - 10
  • Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
    L'autonomia rappresenta solo una stima.
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    1110mm , 111.0cm
  • Profondità massima
    855mm , 85.5cm
  • Peso senza imballaggio
    958.0kg
  • Peso con imballaggio
    978.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1130mm , 113.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -20 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-12000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.5dBA
  • Protection Class
    IP20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanzia standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 anno (soltanto parti)

Generale

  • Corrente massima di ingresso di bypass
    29.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1096KB

Aggiornato il

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

7266KB

Aggiornato il

2018-06-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Dimensioni

41KB

Aggiornato il

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Dimensioni

216KB

Aggiornato il

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

3775KB

Aggiornato il

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Dimensioni

520KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Dimensioni

3539KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Dimensioni

839KB

Aggiornato il

2018-06-12

L'affidabilita incontra la flessibilita
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3961KB

Aggiornato il

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1453KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Dimensioni

1230KB

Aggiornato il

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

152KB

Aggiornato il

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

241KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-13

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

223KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
StruxureWare Data Center Expert
Codice
Aggiornato il

StruxureWare Data Center Expert

Chiave di attivazione per StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine, SKU fisico/cartaceo

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP94VMACT

Aggiornato il

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
JLER-AV2SRN

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; licenza per 100 nodi

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP95100

Aggiornato il

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

Applicazione per Apple iPhone v2.0.0

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

SFAPIPAP200

Aggiornato il

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; licenza per 25 nodi

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP9525

Aggiornato il

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; licenza per 1000 nodi

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP951000

Aggiornato il

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; licenza per 500 nodi

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP95500

Aggiornato il

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

Modulo di uscita TCP StruxureWare Data Center Expert Modbus

Compatibile con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Codice

AP95MODBUS

Aggiornato il

2002-01-15
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: HP-UX , Solaris , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Solaris , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , AIX

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX , VMware Virtual Appliance

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2016-08-23
Software supplementare:
Codice
JLER-AV2SRN
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
Sheet included with the product to inform users the installation manual is available online
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Categoria

Sottocategoria


Servizio Sostituzione Batterie (1) Galaxy 5000 - Rimozione delle esitenti e installazione nuove batterie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

StruxureWare Data Center Expert; licenza per 500 nodi

Un sistema di monitoraggio scalabile e indipendente dai vendor che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali e fornisce una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto all'interno della rete.

Visita di manutenzione preventiva con contratto supplementare per 1 UPS Galaxy 5000/5500 fino a 40 kVA

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Armadio ausiliario vuoto MGE Galaxy 5500, 710 mm

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Formazione avanzata per operatori unità Galaxy 5000

Sfruttate al massimo la vostra soluzione Schneider Electric apprendendo dai nostri professionisti estremamente esperti nel settore. Incrementate le vostre conoscenze e acquisite la massima competenza nell'esercizio del Data Center e nella gestione dell'infrastruttura fisica.

Armadio ausiliario vuoto MGE Galaxy 5500, 1010 mm

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Applicazione per Apple iPhone v2.0.0

StruxureWare Central Apps per iPhone e iPad rendono immeditamente disponibili le informazioni: gli allarmi attivi, lo storico, i gruppi di dispositivi e i valori correnti rilevati dai sensori riportati nell'interfaccia desktop StruxureWare Central sono disponibili anche sul dispositivo Apple. NOVITA': rilevamento degli allarmi, commenti, eliminazione, vista telecamera, reporting grafico e connessione SSL sono ora disponibili per 2.0. Con questa applicazione mobile gli utenti possono attivare e disattivare qualsiasi server nel corso della stessa sessione. Le informazioni cambiano ogni volta che l'utente aggiorna le schermate per monitorare quasi in tempo reale lo stato di salute dell'infrastruttura del data center. Gli utenti hanno la possibilità di fare e visualizzare commenti sugli allarmi nonché di gestire rilevamenti ed eliminazioni. PER EFFETTUARE IL DOWNLOAD su iPhone o iPad cliccare sull'applicazione App Store, selezionare Cerca, digitare StruxureWare Central e scaricare l'applicazione gratuita. Nota: Questa applicazione mobile richiede StruxureWare Central 6.3 o successivi e iPhone/iPad iOS 4.3.2 o successivi.

SFAPIPAP200
--

Mostra risultati per pagina