Condividi:

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035

G55TUPM100HX

Description: Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

Include : Installation guide , User Manual

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035

Include: Guida all'installazione , manuale utente

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Design flessibile
    Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
  • Si integra con StruxureWare Central
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    90.0 KWatt / 100.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    90.0 KWatt / 100.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Corrente di uscita sul neutro
    217A
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Efficiency at full load
    93.0 %
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    03:01
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
  • Corrente di uscita massima
    480
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare <1% e carico non lineare < 2,5%
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato, Bypass statico integrato, Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Efficiency at full load
    93.0 %
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Fusibile gL
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 400, 415
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    30.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    190.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635CH
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    3

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    2180mm , 218.0cm
  • Larghezza massima
    1000mm , 100.0cm
  • Profondità massima
    1100mm , 110.0cm
  • Peso senza imballaggio
    556.0kg
  • Peso con imballaggio
    580.0kg
  • Altezza imballaggio
    2300mm , 230.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1080mm , 108.0cm
  • Profondità imballaggio
    1200mm , 120.0cm
  • Unità per pallet
    1.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -20 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-12000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    63.0dBA
  • Protection Class
    IP 32, IP20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanzia standard
    Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno, 1 anno (soltanto parti)

Generale

  • Connessione di bypass
    4 fili (3Ph + N) o 5 fili (3Ph + N + G)
  • Dispositivo di protezione di bypass
    200.0
  • Corrente massima di ingresso di bypass
    144.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

7309KB

Aggiornato il

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Dimensioni

1096KB

Aggiornato il

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Dimensioni

3554KB

Aggiornato il

2018-06-15

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5500 Marine/Off shore cabinets, remove them from the pallet and mount specific parts
PDF

Dimensioni

41KB

Aggiornato il

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Dimensioni

520KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

79KB

Aggiornato il

2018-06-11

TYPE APPROVAL CERTIFICATE For Galaxy 5500 Marine
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

227KB

Aggiornato il

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine
PDF

Dimensioni

85KB

Aggiornato il

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


SCHEDA GESTIONE RETE UPS SCHNEIDER 2 - KIT PER GALAXY 5500

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) Galaxy 5000 40 / 80 kva

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

(1) Visita di Manutenzione Preventiva (1) Galaxy 5000 40 / 80 kva

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L700B, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Rimani sempre sulla cresta dell'onda. È arrivato il momento di aggiornare o rinnovare il tuo UPS trifase o sistema di raffreddamento obsoleto. Estendere la sua durata può ridurre i costi e aumentare i tempi di attività!

Programmare l'aggiunta di 7X24 a un sopralluogo di manutenzione preventiva previsto o l'aggiunta di un sopralluogo supplementare per 41 - 150 kVA

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

Servizio Sostituzione Batterie (1) Galaxy 5000 - Rimozione delle esitenti e installazione nuove batterie

Installazione, manutenzione, sostituzione o rimozione delle batterie dell'UPS, scelta del servizio batterie e prevenzione di potenziali guasti

Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L700A

Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura.

Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L700B

Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura.

Estensione pianificazione a 7×24 per servizio di avviamento in corso di validità, 41-150 kVA

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V, UPS singolo, avviamento 5x8, batt. L2X700C, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Rimani sempre sulla cresta dell'onda. È arrivato il momento di aggiornare o rinnovare il tuo UPS trifase o sistema di raffreddamento obsoleto. Estendere la sua durata può ridurre i costi e aumentare i tempi di attività!


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.