UPS Galaxy VX 1000 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

  • Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni...

  • Include: Guida all'installazione, Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVX1250K1000HS Caratteristiche

UPS Galaxy VX 1000 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8
Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni industriali critiche.
Include: Guida all'installazione, Scheda di gestione in rete, Servizio di avvio

Galaxy VX Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Compatibilità con StruxureOn
Semplificazione dell'uso e della manutenzione delle apparecchiature tramite software e servizi basati sul cloud indipendenti dal fornitore.
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard

Disponibilità

Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
Protezione retroalimentazione interna
Incrementa la protezione del sistema dalle anomalie della corrente.
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.

Costo totale di gestione

Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Torna all'inizio