UPS a ciabatta APC, IEC C14, 4 prese Schuko (CEE 7/3), 230 V - Germania

Condividi:

UPS a ciabatta APC, IEC C14, 4 prese Schuko (CEE 7/3), 230 V - Germania

PZ42I-GR

Description: Un accessorio facile e pratico per adattare le prese IEC dell'UPS alle prese locali.

Include : User Manual

In magazzino
SFr. 18.35
Prezzo comprensivo di IVA

PZ42I-GR Features

UPS a ciabatta APC, IEC C14, 4 prese Schuko (CEE 7/3), 230 V - Germania

Un accessorio facile e pratico per adattare le prese IEC dell'UPS alle prese locali.

Include : User Manual

  • Otturatore a prova di bambino
    Proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
  • Spina IEC
    Cavo di alta qualità con spina IEC per il collegamento a un UPS 230 V
  • Interruttore generale integrato con interruttore automatico resettabile
    Alimenta tutte le uscite e garantisce una protezione supplementare dai sovraccarichi
  • Fori per montaggio a parete
    Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.

UPS a ciabatta Caratteristiche e vantaggi

  • Fori per montaggio a parete
    Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.
  • Interruttore generale integrato con interruttore automatico resettabile
    Alimenta tutte le uscite e garantisce una protezione supplementare dai sovraccarichi
  • Otturatore a prova di bambino
    Proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
  • Interruttore generale integrato con interruttore automatico resettabile
    Alimenta tutte le uscite e garantisce una protezione supplementare dai sovraccarichi
  • Fori per montaggio a parete
    Consente la sistemazione in luoghi stretti e il montaggio a parete o su altre superfici.
  • Otturatore a prova di bambino
    Proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Numero di prese
    4.0
  • Stile prese
    Schuko CEE 7

Ingresso

  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Alimentazione in ingresso
    2500.0Watt
  • Corrente massima in ingresso
    10.0A

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    40mm , 4.0cm
  • Larghezza massima
    44mm , 4.468cm
  • Profondità massima
    285mm , 28.5cm
  • Peso senza imballaggio
    0.36kg
  • Peso con imballaggio
    0.45kg
  • Altezza imballaggio
    48mm , 4.8cm
  • Larghezza imballaggio
    130mm , 13.0cm
  • Profondità imballaggio
    310mm , 31.0cm
  • Colore
    Black
  • Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
    325 x 160 x 290mm
  • Unità cartone master
    6.0
  • Peso cartone master
    2.93
  • Unità per pallet
    378.0
  • Codici SCC
    1073130433621 8

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -40 - 70 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    CE
  • Garanzia standard
    5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1620KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

4236KB

Aggiornato il

2018-06-19

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Dimensioni

410KB

Aggiornato il

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Dimensioni

4270KB

Aggiornato il

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Dimensioni

347KB

Aggiornato il

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Dimensioni

3781KB

Aggiornato il

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il