Condividi:

UP+C3:C24S Galaxy VX 750 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

GVX1000K750HS

Description: Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni industriali critiche.

Include : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

UP+C3:C24S Galaxy VX 750 kVA N+1 ridondante, 400 V, avviamento 5×8

Protezione dell'alimentazione trifase, scalabile, estremamente efficiente, con modalità di funzionamento flessibili per grandi infrastrutture, Data Center e applicazioni industriali critiche.

Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Servizio di avvio

Galaxy VX Caratteristiche e vantaggi

  • Livelli di servizio multipli
    Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Servizio di avvio 5X8 compreso
    Necessario per la copertura completa della garanzia standard
  • Compatibilità con StruxureOn
    Semplificazione dell'uso e della manutenzione delle apparecchiature tramite software e servizi basati sul cloud indipendenti dal fornitore.
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
    Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
    Fare clic qui per ulteriori dettagli.
  • Protezione retroalimentazione interna
    Incrementa la protezione del sistema dalle anomalie della corrente.
  • Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
    La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
  • Ampio range di tensioni di ingresso
    Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
  • Modalità ECOnversion
    Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
  • Funzionamento collaudato
    Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Cina , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    750.0 KWatt / 750.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    750.0 KWatt / 750.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415, 440
  • Fattore di cresta del carico
    3 con THC <5%
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Operazione sovraccarico
    150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare < 2% e carico non lineare < 3%

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    40 - 70 Hz
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415, 440
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    100.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    1092.0A

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne
  • Tensione nominale della batteria
    480 V
  • Tensione della batteria in fase di esaurimento
    384 Vcc
  • Efficienza

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635
  • Quadro di comando
    7" Touch Screen Display
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1970mm , 197.0cm
  • Larghezza massima
    3900mm , 390.0cm
  • Profondità massima
    900mm , 90.0cm
  • Peso senza imballaggio
    2960.0kg
  • Peso con imballaggio
    3984.0kg
  • Altezza imballaggio
    2150mm , 215.0cm
  • Larghezza imballaggio
    4650mm , 465.0cm
  • Profondità imballaggio
    1060mm , 106.0cm
  • Colore
    White

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    69.5dBA
  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, C-tick, CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5ª edizione
  • Garanzia standard
    Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
  • Proposition 65 Warning
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

4339KB

Aggiornato il

2018-11-06

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Dimensioni

22729KB

Aggiornato il

2018-10-22

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
PDF

Dimensioni

248KB

Aggiornato il

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

1830KB

Aggiornato il

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

Galaxy VX
PDF
PDF

Dimensioni

3226KB

Aggiornato il

2018-08-13

Protezione trifase dell'alimentazione, scalabile e ad alta efficienza, ideale per Data Center ed infrastrutture critiche di potenza
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3545KB

Aggiornato il

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

3737KB

Aggiornato il

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Dimensioni

185KB

Aggiornato il

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Dimensioni

180KB

Aggiornato il

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Dimensioni

76KB

Aggiornato il

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Dimensioni

453KB

Aggiornato il

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

79KB

Aggiornato il

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Dimensioni

372KB

Aggiornato il

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Categoria

Sottocategoria


(1) Anno Servizio Remote Monitoring, (1) Nodo

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(1), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installazione, manutenzione, sostituzione o rimozione delle batterie dell'UPS, scelta del servizio batterie e prevenzione di potenziali guasti

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(2), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installazione, manutenzione, sostituzione o rimozione delle batterie dell'UPS, scelta del servizio batterie e prevenzione di potenziali guasti

1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(2), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installazione, manutenzione, sostituzione o rimozione delle batterie dell'UPS, scelta del servizio batterie e prevenzione di potenziali guasti

Estensione di 1 anno risposta 7x24 8HR della garanzia standard o del contratto di assistenza in vigore per 501 kVA+

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

(1) Anno Contratto per estensione garanzia on-site di 2 anni per 1 telaio batterie Galaxy VX

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(8), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installazione, manutenzione, sostituzione o rimozione delle batterie dell'UPS, scelta del servizio batterie e prevenzione di potenziali guasti

1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (1) nodo

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

1 contratto aggiuntivo visita MP 5X8 per 1 UPS Galaxy VX 750kVA ridondanza N+1

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.