Unità di raffreddamento CW a flusso orizzontale - Modulo IT da 100 kW, 380-415 V, 3F, 50 Hz

Unità di raffreddamento CW a flusso orizzontale - Modulo IT da 100 kW, 380-415 V, 3F, 50 Hz

  • Soluzioni di raffreddamento efficienti e ottimizzate per moduli e container SmartShelter. Supporta una gamma di capacità da 5 a 30 kW per rack ed è disponibile...

Visualizza la panoramica sul prodotto
PFMC-CWB100 Caratteristiche
Unità di raffreddamento CW a flusso orizzontale - Modulo IT da 100 kW, 380-415 V, 3F, 50 Hz
Soluzioni di raffreddamento efficienti e ottimizzate per moduli e container SmartShelter. Supporta una gamma di capacità da 5 a 30 kW per rack ed è disponibile in sistemi ad espansione diretta, ad acqua refrigerata ed economizzatori d'aria.
Raffreddamento ottimizzato dei moduli Caratteristiche e vantaggi
Flessibilità
Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Flessibilità
Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
Controllo attivo del flusso d'aria
Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Distribuzione prodotti
Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Options

Torna all'inizio