Struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U, larghezza 482 mm (19")

Condividi:

Struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U, larghezza 482 mm (19")

VDIM33174

Description: Questa struttura per il cablaggio a zone in elevazione è larga 482 mm (19"), 4U, 2 posti, e si applica direttamente ai sistemi di gestione cavi sospesi, al di sopra dei rack o degli armadi, per il cablaggio o l'installazione di piccoli interruttori. Il cablaggio a zone garantisce la flessibilità per le reti e i Data Center, separando il cablaggio di rete fisico dall'armadio e semplificando lo spostamento dei rack e gli aggiornamenti della rete, con notevole risparmio di tempo e denaro. La struttura è dotata di serie di supporti per vassoi cavi di reti a maglia e può essere montata anche in scale portacavi in elevazione utilizzando l'apposito supporto (AR8186). Il telaio sostiene fino a 15 kg (33 libbre) di apparecchiature e cablaggi installati nel rack.

Include : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

In magazzino
SFr. 172.79
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

VDIM33174 Features

Struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U, larghezza 482 mm (19")

Questa struttura per il cablaggio a zone in elevazione è larga 482 mm (19"), 4U, 2 posti, e si applica direttamente ai sistemi di gestione cavi sospesi, al di sopra dei rack o degli armadi, per il cablaggio o l'installazione di piccoli interruttori. Il cablaggio a zone garantisce la flessibilità per le reti e i Data Center, separando il cablaggio di rete fisico dall'armadio e semplificando lo spostamento dei rack e gli aggiornamenti della rete, con notevole risparmio di tempo e denaro. La struttura è dotata di serie di supporti per vassoi cavi di reti a maglia e può essere montata anche in scale portacavi in elevazione utilizzando l'apposito supporto (AR8186). Il telaio sostiene fino a 15 kg (33 libbre) di apparecchiature e cablaggi installati nel rack.

Include : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Connettività di rete Caratteristiche e vantaggi

  • Garanzia di prestazioni, sicurezza e affidabilità
    Verifica da parte di laboratori indipendenti. Certificazione di terzi indipendenti, rinnovata ogni anno. Conformità certificata da terzi che copre tutte le categorie prestazionali fino alla più alta Cat6A (1OGb/s), disponibile con e senza schermatura. Piena conformità dei componenti a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formazione e garanzia estesa del sistema. Focus sull'ambiente: Offerta Green Premium (profilo ambientale del prodotto)
  • Prestazioni conformi ai più avanzati standard internazionali
    I prodotti Actassi superano i più avanzati standard internazionali, quali ISO/IEC 11801 e 2:2010 per il connettore S-One RJ45.
  • PoE+
    I connettori S-One possono essere utilizzati in applicazioni PoE+
  • Compatibilità con i prodotti Schneider Electric
    I componenti Actassi sono concepiti per adattarsi perfettamente agli altri prodotti e alle altre soluzioni Schneider Electric, in modo da costituire un sistema completo.
  • Design e offerta innovativi
    Actassi include connettori monoblocco RJ45 manovrabili senza attrezzi (rapidità di collegamento superiore anche del 50%); pannelli di ripartizione da 19" con funzioni di scorrimento e quick-fix, messa a terra automatica, gestione e marcatura dei cavi di livello superiore; innovativi cavi LAN con schermatura a foglio singolo; cablaggio LAN a 3 e 4 punti di Classe EA ad alte prestazioni; offerta in fibra preterminata e rame, preassemblata e pretestata al 100%.
  • Installazione facile e veloce
    Grazie a innovazioni quali il connettore S-One, i pannelli di ripartizione scorrevoli da 19” e il cavo CL-MX, Actassi consente di lavorare più rapidamente: riduzione fino al 20% dei tempi di installazione e garanzia di un cablaggio di rete ad alte prestazioni. Il connettore S-One è fino al 50% più rapido da collegare mentre la fibra preterminata è fino a 3 volte più rapida da installare.
  • Usabilità superiore
    Actassi è facile da ordinare, facile da installare, facile da usare e facile da aggiornare
  • Offerta completa
    Actassi include connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    350mm , 35.0cm
  • Larghezza massima
    500mm , 50.0cm
  • Profondità massima
    160mm , 16.0cm
  • Altezza rack
    4U
  • Peso senza imballaggio
    2.55kg
  • Peso con imballaggio
    2.8kg
  • Altezza imballaggio
    90mm , 9.0cm
  • Larghezza imballaggio
    260mm , 26.0cm
  • Profondità imballaggio
    540mm , 54.0cm
  • Colore
    Black
  • Larghezza rack
    19"

Conformità

  • Certificazioni
    TAA compliance
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

9018KB

Aggiornato il

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2149KB

Aggiornato il

2018-06-12

Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Anelli di gestione cavi senza utensili (qtà 100)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

Anelli di gestione cavi senza utensili (qtà 10)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

Scheda di rete APC SMART-UPS RT 1000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Kit di collegamento scala portacavi, armadi, vassoi, struttura di cablaggio a zone, 4U

Il kit di collegamento scala portacavi include due supporti regolabili che è possibile montare su svariate superfici e fornisce punti di collegamento per scale portacavi. Questo supporto flessibile si applica a svariate superfici, ad esempio superiormente ai vassoi per i cavi, in elevazione a una scala portacavi, alle parti superiori degli armadi NetShelter per l'instradamento diretto nell'armadio attraverso una scala portacavi e come kit per l'applicazione alla struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U (VDIM33174).


Mostra risultati per pagina