Slitta di alimentazione prefabbricata, 1250 kW, 400 V/50 Hz, con UPS Galaxy VX

Condividi:

Slitta di alimentazione prefabbricata, 1250 kW, 400 V/50 Hz, con UPS Galaxy VX

PFMPS1250EBVX

Description: UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione ottimizzati per l'alimentazione scalabile di Data Center di notevoli dimensioni

Include : User Manual

Slitta di alimentazione prefabbricata, 1250 kW, 400 V/50 Hz, con UPS Galaxy VX

Include: manuale utente

PFMPS1250EBVX Features

Slitta di alimentazione prefabbricata, 1250 kW, 400 V/50 Hz, con UPS Galaxy VX

  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Scalabile per capacità o ridondanza
    Fornisce ridondanza N+1 senza sacrificare la capacità di carico con possibilità di aggiunta dopo l’installazione iniziale.
  • Potenza erogabile scalabile
    Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.

Modulo di alimentazione montato su slitta Caratteristiche e vantaggi

  • Scalabile e flessibile
    I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
  • Pre-progettate e assemblate in fabbrica
    I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Potenza configurata
    1.25 MWatt / 1.25 MVA

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Alimentazione in ingresso
    1250000.0Watt

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    VRLA

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    3000mm , 300.0cm
  • Larghezza massima
    2000mm , 200.0cm
  • Profondità massima
    10363mm , 1036.3cm
  • Peso senza imballaggio
    29483.0kg
  • Peso con imballaggio
    14061.0kg
  • Altezza imballaggio
    3048mm , 304.8cm
  • Larghezza imballaggio
    2134mm , 213.4cm
  • Profondità imballaggio
    10668mm , 1066.8cm
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

297KB

Aggiornato il

2018-08-31

Prefabricated Data Cenetr Power Skid Specifications
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical
Prefabricated Data Center Power Skid Mechanical