Sala dati informatica prefabbricata, 495 W, 102 rack, raffreddamento ad aria con economizzatore, blindosbarra 400 V / 50 Hz

  • Infrastruttura IT grande, scalabile e prefabbricata, composta da diversi moduli SmartShelter raggruppati insieme per creare un design configurabile e completo, ottimizzato...

  • Include: manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMIEG495E2E102B-001 Caratteristiche

Sala dati informatica prefabbricata, 495 W, 102 rack, raffreddamento ad aria con economizzatore, blindosbarra 400 V / 50 Hz
Infrastruttura IT grande, scalabile e prefabbricata, composta da diversi moduli SmartShelter raggruppati insieme per creare un design configurabile e completo, ottimizzato per fornitori di servizi e grandi aziende
Include: manuale utente
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Si integra con le applicazioni di gestione StruxureWare Management
    Efficienza energetica integrata, pianificazione predittiva e funzionamento in tempo reale del data center sono possibili grazie alle applicazioni add-on InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile

Sala dati SmartShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.

Risparmio sui costi

Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Prestazioni e costi prevedibili
Le soluzioni pre-progettate e l'infrastruttura assemblata e collaudata in fabbrica riducono drasticamente i tempi e le complessità progettuali, riducendo al minimo i costi realizzativi imprevisti e le modifiche al progetto originario. In tal modo, si ottengono le prestazioni desiderate a fronte dei costi previsti.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Torna all'inizio