Pod adattatore TVcc APC NetBotz 120 con cavo USB - 5m

Condividi:

Pod adattatore TVcc APC NetBotz 120 con cavo USB - 5m

NBPD0123

Description: Per aggiungere telecamere a circuito chiuso ad appliance NetBotz selezionate

Include : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

In magazzino
SFr. 399.59
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

NBPD0123 Features

Pod adattatore TVcc APC NetBotz 120 con cavo USB - 5m

Per aggiungere telecamere a circuito chiuso ad appliance NetBotz selezionate

Include : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

  • Integrazione di telecamere analogiche di terze parti
    Consente ad appliance NetBotz compatibili di aumentare le funzionalità video ricorrendo a un'ampia gamma di telecamere analogiche

Telecamere di sicurezza Caratteristiche e vantaggi

  • Videocamera per immagini in movimento
    Fornisce una registrazione visiva se utilizzato con una appliance NetBotz compatibile
  • Supporto sensori di terzi
    Installazione semplificata di sensori di terzi per il monitoraggio di fluidi, vibrazioni, particelle di polvere, radiazioni e via dicendo, per soddisfare necessità di monitoraggio specifiche.
  • Segnalazione guasti
    La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
  • Monitoraggio degli apparecchi di rete
    Monitoraggio dei “segni vitali” fisici degli apparecchi di rete e dei computer mediante IPMI o SNMP.
  • Criteri di estensione personalizzati
    Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.
  • Supporto per dispositivi palmari
    Invia al dispositivo Palm/Blackberry/PocketPC avvisi in formato PDA, inclusi le immagini e il collegamento a una trasmissione dal vivo.
  • Scalabilità
    La piattaforma estendibile può essere scalata per rispondere ai cambiamenti legati alle esigenze del business e delle esigenze on demand. La gestione di dispositivi aggiuntivi è consentita in base alle esigenze, mentre le applicazioni potenti di facility e service management sono un supporto all'espansione della capacità di gestione del prodotto.
  • Dispositivi intelligenti
    Il software incorporato consente al dispositivo di valutare la gravità delle minacce e fornire una notifica, riducendo la larghezza di banda di rete.
  • Memorizzazione di filmati basata sugli eventi
    La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
  • Monitoraggio ambientale
    Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
  • Videocamera per immagini in movimento
    Fornisce una registrazione visiva se utilizzato con una appliance NetBotz compatibile
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    69mm , 6.9cm
  • Larghezza massima
    109mm , 10.9cm
  • Profondità massima
    28mm , 2.8cm
  • Peso senza imballaggio
    0.23kg
  • Peso con imballaggio
    1.82kg
  • Altezza imballaggio
    102mm , 10.2cm
  • Larghezza imballaggio
    152mm , 15.2cm
  • Profondità imballaggio
    267mm , 26.7cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Umidità relativa di funzionamento
    10 - 90 %
  • Altezza di funzionamento
    0-4500metri
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    10 - 90 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-4500metri

Conformità

  • Certificazioni
    CE, FCC Parte 15 Classe A, VCCI
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità

Generale

  • Velocità di framerate della Telecamera
    Determinato dalla host appliance
  • Risoluzione della videocamera
    Fino a 1280x1024
  • Campo di visualizzazione
    Determinato dalla telecamera TVCC
  • Numero massimo di dispositivi collegati
    1.0
  • Numero di Camera Pod aggiuntivi
    2.0
  • Segnali di ingresso della sorgente video
    Telecamere TVCC analogiche attraverso un pod adattatori TVCC USB
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

149KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installazione
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

362KB

Aggiornato il

2018-06-18

CCC Exemption
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Misuratore di corrette in linea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3F, 3F+N+T

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

PDU rack 2G, commutata, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

PDU rack 2G, monitorata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 18 C13 e 2 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Le PDU munite di amperometro installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency.

Gestione cavi orizzontali 2U con fori passanti

Agevola la gestione dei cavi anteriori e ne consente il passaggio interno verso gli apparecchi posteriori. Occupa 2U di spazio in rack.

Gestione cavi orizzontali 1U con striscia a spazzola

Promuove un flusso d’aria adeguato e consente il passaggio dei cavi dalla parte anteriore a quella posteriore del rack.

Vano orizzontale di sistemazione cavi, 2U, con fermacavi

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

Maniglie con serratura a combinazione (q.tà 2) per armadi NetShelter SX / SV / VX

La maniglia di blocco con combinazione a 3 perni, dotata di override della chiave principale, migliora la protezione degli armadi NetShelter standard. Utilizza lo stesso montaggio della maniglia oscillante standard.

Anelli di gestione cavi senza utensili (qtà 10)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 7 C13 e 1 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .


Mostra risultati per pagina