Pacco batterie unità Smart-UPS SRT RM 72 V da 2,2 kVA

Condividi:

Pacco batterie unità Smart-UPS SRT RM 72 V da 2,2 kVA

SRT72RMBP

Include : Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets

In magazzino
SFr. 1'024.92
Prezzo comprensivo di IVA

SRT72RMBP Features

Pacco batterie unità Smart-UPS SRT RM 72 V da 2,2 kVA

Include : Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets

  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Sistemi batteria Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita della batteria
    72V

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    --
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5 anni
  • Quantità RBC™
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    85mm , 8.5cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    594mm , 59.4cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    33.9kg
  • Peso con imballaggio
    40.82kg
  • Altezza imballaggio
    239mm , 23.9cm
  • Larghezza imballaggio
    599mm , 59.9cm
  • Profondità imballaggio
    831mm , 83.1cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    6.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    OSHPD
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-14

Safety Guide External Battery Packs for Smart-UPS On-Line SRT
PDF

Dimensioni

508KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation guid Smart-UPS On-Line External Battery Pack SRT96BP/72BP
PDF

Dimensioni

1235KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
PDF

Dimensioni

495KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2779KB

Aggiornato il

2018-06-12

This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA 120V and 208V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
PDF

Dimensioni

2485KB

Aggiornato il

2018-06-12

Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

573KB

Aggiornato il

2018-08-10

UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013
PDF

Dimensioni

3338KB

Aggiornato il

2018-07-03

Smart-UPS Online SRT units and accessories in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Dimensioni

452KB

Aggiornato il

2018-07-03

EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
PDF

Dimensioni

744KB

Aggiornato il

2018-06-18

DIN EN 62040-1 (VDE 0558 Teil 510): 2009-06; EN 62040-1:2008-11
PDF

Dimensioni

756KB

Aggiornato il

2018-06-13

DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510): 2013-11; EN 62040-1:2008+A1:2013

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS SRT 10000 VA, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Smart-UPS APC 6 kVA, 230 V, montaggio in rack, con pacchetto garanzia di 6 anni

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

(1) Anno Estensione di Garanzia (Rinnovo o Elevato parco installato)

Estensioni della garanzia di fabbrica per la protezione dai guasti e per la massima tranquillità.

(3) Anni Estensione di Garanzia (Rinnovo o Elevato parco installato)

Estensioni della garanzia di fabbrica per la protezione dai guasti e per la massima tranquillità.

APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Service Pack 3 Anni Estensione di Garanzia (nuovo prodotto)

Estensioni della garanzia di fabbrica per la protezione dai guasti e per la massima tranquillità.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.