Condividi:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Modulo di potenza incluso Caratteristiche e vantaggi

  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
  • Scalabile e flessibile
    I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
  • Pre-progettate e assemblate in fabbrica
    I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Antille Olandesi , Argentina , Australia , Belgio , Bulgaria , Bahrain , Bolivia , Brasile , Bahamas , Belize , Svizzera , Cile , Cina , Colombia , Costa Rica , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Ecuador , Egitto , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Georgia , Grecia , Hong Kong , Honduras , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Islanda , Italia , Giordania , Corea del Sud , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Marocco , Macedonia , Malta , Malaysia , Nicaragua , Paesi Bassi , Nuova Zelanda , Panama , Perù , Filippine , Polonia , Portogallo , Russia , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , El Salvador , Thailandia , Turchia , Taiwan , Ucraina , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , XF , Sudafrica

Print Technical Specification

Uscita

  • Potenza massima configurabile (watt)
    625.0 KWatt / 625.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415
  • Fattore di cresta del carico
    3 con THC <5%
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Potenza configurata
    625.0 KWatt / 625.0 kVA
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    50 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Alimentazione in ingresso
    1100000.0Watt

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Ioni di litio
  • Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    3200mm , 320.0cm
  • Larghezza massima
    13716mm , 1371.6cm
  • Profondità massima
    3600mm , 360.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -25 - 40 °C
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    85.0dBA
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design