Condividi:

Monitoraggio rack NetBotz 250

NBRK0250

Description: Monitoraggio ambientale conveniente e flessibile per tutti gli ambienti informatici, dalle piccole reti perimetrali ai grossi Data Center

Include : Country-specific detachable power cord , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor

NBRK0250 Features

Monitoraggio rack NetBotz 250

Monitoraggio ambientale conveniente e flessibile per tutti gli ambienti informatici, dalle piccole reti perimetrali ai grossi Data Center

Include : Country-specific detachable power cord , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor

  • Relé di uscita personalizzabili
    Controllo l'uscita ds dispositivi esterni tramite relé di uscita
  • Supporto nativo per sensori wireless
    Gestione fino a 47 sensori di temperatura e temperatura/umidità wireless NetBotz da una singola unità NetBotz

NetBotz 200 Caratteristiche e vantaggi

  • Browser Accessible
    Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
  • Sicurezza tramite password
    Protezione con password selezionabile dall'utente.
  • Easy Integration
    Possibilità di integrazione con rack APC, sensori NetBotz e Data Center Expert, per facili operazioni di implementazione, configurazione e gestione.
  • Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
    Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Segnalazione guasti
    La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
  • Browser Accessible
    Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
  • Crittografia
    Aiuta a garantire un controllo degli accessi efficiente e l’integrità del browser SSL e delle sessioni SSH.
  • Monitoraggio ambientale
    Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
  • Segnalazione guasti
    La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
  • Monitoraggio dell'accesso
    Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
  • Riavvio degli apparati da remoto
    Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.
  • Riduzione del cablaggio
    Sensori wireless per ridurre ingombro e costi di cablaggio.
  • Flessibilità e adattabilità
    Può essere la soluzione di monitoraggio ambientale, la soluzione di controllo dell'accesso ai rack o entrambe.
  • Fattore di forma sottile
    Possibilità di montaggio in rack accanto ad altre apparecchiature IT o come zero U sul fondo
  • Soglia regolabile
    Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Alimentazione in ingresso
    2400.0Watt

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    43mm , 4.3cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    43mm , 4.3cm
  • Altezza rack
    1U
  • Peso senza imballaggio
    1.09kg
  • Peso con imballaggio
    2.39kg
  • Altezza imballaggio
    64mm , 6.4cm
  • Larghezza imballaggio
    457mm , 45.7cm
  • Profondità imballaggio
    222mm , 22.2cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 65 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • Direttiva batterie
    Conformità

Generale

  • Tipi di Camera Pod supportati
    Pod sensore 150 installabile a rack
  • Tipi di sensori esterni supportati
    Door Contact, Contatti aperti, Umidità, Fumo, Perdita locale di liquido, Temperatura, Vibrazione
  • Numero di Camera Pod aggiuntivi
    6.0
  • Numero di Sensori Pod aggiuntivi
    6.0
  • Ampiezza di misurazione del sensore del tasso d'umidità
    ±3% RH from 11% to 89% RH %
  • Porte del sensore esterno
    0 integrati, 0 collegati in rete, 0 USB
  • Campo del sensore della temperatura
    Da 15 °C a 50°C (32-122°F) ±1 °C (1,8 °F) °F
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

456KB

Aggiornato il

2018-11-15

Security Configuration
PDF

Dimensioni

779KB

Aggiornato il

2018-11-12

Include la descrizione fisica, l'elenco dei componenti, le procedure di installazione, le procedure di configurazione della rete, le specifiche e informazioni dettagliate sulla garanzia.
PDF

Dimensioni

349KB

Aggiornato il

2018-06-18

Release notes for the NetBotz Rack Monitor 250 firmware version 6.5.6
PDF

Dimensioni

419KB

Aggiornato il

2018-06-15

Configuration; Customization
PDF

Dimensioni

337KB

Aggiornato il

2018-06-12

Rack access handles for use with the NetBotz Rack Monitor 250 only
PDF

Dimensioni

1293KB

Aggiornato il

2018-06-11

Provides complete details on how to use the NetBotz Rack Monitor 250 software interface
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

8248KB

Aggiornato il

2018-06-14

Customer Facing NetBotz 250 Inforgraphic
PDF

Dimensioni

615KB

Aggiornato il

2018-06-12

Product brochure detailing the NetBotz 250 benefits and options.
PDF

Dimensioni

6001KB

Aggiornato il

2018-06-11

eGuide focused on Environmental Monitoring
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

218KB

Aggiornato il

2018-11-19

Regulatory requirement in the EU
PDF

Dimensioni

362KB

Aggiornato il

2018-11-15

CCC Exemption
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Codice

SFNBY656

Aggiornato il

2018-06-05

Codice

SFNBY646

Aggiornato il

2017-03-30

Aggiornamenti del firmware

Firmware NetBotz v3.7.5 (Rack Monitor 200)

Codice

SFNBY375

Aggiornato il

2015-10-08

Codice

SFNBY645

Aggiornato il

2016-10-03

Codice

SFNBY356

Aggiornato il

2009-11-30

Codice

SFNBY650

Aggiornato il

2017-11-15

Categoria

Sottocategoria


NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180)

Ampia gamma di sensori ambientali e dell'accesso di tipo "plug and play" da utilizzare con i prodotti della famiglia NetBotz

Cavo contatti puliti NetBotz - 3,6 m

Sensore universale che effettua il monitoraggio di sensori di terze parti dello stato di contatti aperti

Monitor ambientale NetBotz 455 (con iniettore PoE 120/240 V)

Integra telecamera e sensori (temperatura, umidità, flusso d'aria, punto di rugiada, movimento della telecamera). Supporta 3 pod per telecamera esterni supplementari, 2 pod per sensori e fino a 16 sensori universali.

Router e coordinatore USB wireless NetBotz

Router e ricevitore USB wireless. Quando collegato ad apparecchiature compatibili consente la creazione di una rete wireless. Quando utilizzato con l'alimentatore incluso, amplia la gamma della rete wireless.

Sensore fumo NetBotz - 3,6 m

Sensore universale che rileva la presenza di fumo negli spazi informatici. Questo sensore va ad integrare il sistema salvavita già in uso

Pod sensore ambientale NetBotz 155

Pod sensori ottimizzato per il montaggio a parete che supporta 4 sensori universali

Monitor ambientale NetBotz 355 (senza iniettore PoE)

Munito di telecamere e sensori integrati (temperatura, umidità, circolazione dell'aria, punto di rugiada, movimenti ripresi dalla telecamera). Supporta fino a 4 sensori universali.

Sensore vibrazioni NetBotz - 3,6 m

Sensore universale che rileva all'interno dei rack vibrazioni che potrebbero indicare il movimento di apparati informatici


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.