Modulo informatico prefabbricato, 225 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre

  • Soluzione prefabbricata e spaziosa per infrastrutture informatiche. I moduli sono realizzati appositamente, sono sicuri, resistenti alle condizioni atmosferiche...

  • Include: manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMIEG225C2E26B Caratteristiche

Modulo informatico prefabbricato, 225 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre
Soluzione prefabbricata e spaziosa per infrastrutture informatiche. I moduli sono realizzati appositamente, sono sicuri, resistenti alle condizioni atmosferiche e agli incendi, e garantiscono il massimo livello di funzioni e rendimento.
Include: manuale utente
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Integrazione con prodotti InfraStruXure
    Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Modulo SmartShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
StruxureWare Data Center Expert preinstallato
Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Torna all'inizio