MGE Galaxy 7000 GFC collegamento a terra 500 kVA

Condividi:

MGE Galaxy 7000 GFC collegamento a terra 500 kVA

G7TQ500CS

Description: Protezione dell'alimentazione trifase progettata appositamente per collegamenti a terra; capacità max 10 apparecchiature in parallelo.

Include : Installation guide , Service Manual

MGE Galaxy 7000 GFC collegamento a terra 500 kVA

Protezione dell'alimentazione trifase progettata appositamente per collegamenti a terra; capacità max 10 apparecchiature in parallelo.

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: Guida all'installazione , Interventi manuali

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

G7TQ500CS Features

MGE Galaxy 7000 GFC collegamento a terra 500 kVA

  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Rilevamento automatico di batterie esterne
    L'UPS rileva il collegamento di moduli batterie esterni e rettifica automaticamente il tempo di autonomia
  • Bypass interno automatico
    Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
  • Configurabile per ridondanza interna N+1
    Garantisce alta disponibilità attraverso la ridondanza consentendo una configurazione che prevede un modulo di alimentazione in più del necessario per supportare il carico collegato.
  • Topologia double conversion on line
    Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
  • Doppio ingresso rete di alimentazione
    Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
  • Bypass di manutenzione manuale
    Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.

Galaxy 7000 Caratteristiche e vantaggi

  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
    Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
  • Architettura ad alta disponibilità
    Vari modi di funzionamento: hot stand-by, parallelo integrato o switch statico centralizzato per moduli multipli al fine di realizzare architetture ad alta disponibilità
  • Parallel capability
    E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
  • Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna
    L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle
  • Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
    Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
    Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    450.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    450.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH , 415V 3PH
  • Corrente di uscita sul neutro
    938A
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    60Hz +/- 0.1% for 60Hz nominal, 50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    450
  • Fattore di cresta del carico
    2.5 : 1
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Corrente di uscita massima
    2369
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare < 2% e carico non lineare < 3%
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    415V 3PH , 480V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    340 - 460 (400V)V
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    450
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    200.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    735.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    1812mm , 181.2cm
  • Profondità massima
    855mm , 85.5cm
  • Peso senza imballaggio
    1470.0kg
  • Peso con imballaggio
    1490.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1920mm , 192.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 35 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    20 - 80 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -25 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    20 - 80 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-9000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    72.0dBA
  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Generale

  • Connessione di bypass
    4 fili (3Ph + N) o 5 fili (3Ph + N + G)
  • Dispositivo di protezione di bypass
    800.0
  • Corrente massima di ingresso di bypass
    844.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

7517KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 7000 Shore Connection 500 kVA UPS
PDF

Dimensioni

1427KB

Aggiornato il

2018-06-08

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 7000 Shore Connection 500 kVA system
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

699KB

Aggiornato il

2018-06-15

Schneider Electric's Shore Connection solution offering for the Marine and Transportation Markets
PDF

Dimensioni

288KB

Aggiornato il

2018-06-14

MGE Galaxy 7000 Grid Frequency Converter (GFC) for Shore Connection solution Feature and benefits
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

531KB

Aggiornato il

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

67KB

Aggiornato il

2018-06-18

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

193KB

Aggiornato il

2018-06-18

SPECIFICHE DI QUESTO
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
MGE Galaxy 7000, GFC
CAD Source File
9289KB
2018-06-15

Categoria

Sottocategoria


Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(1), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

2 anni di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(6), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(6), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (25) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

(1) Visita di Manutenzione Preventiva per Batterie

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Visita di manutenzione preventiva con contratto supplementare per 1 UPS Galaxy 7000 da 500 kVA

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.


Mostra risultati per pagina