MGE Galaxy 7000 250 kVA

Condividi:

MGE Galaxy 7000 250 kVA

G7TUPS250

Description: UPS trifase ad elevata adattabilità per soddisfare requisiti esclusivi di Data Center di medie-grosse dimensioni per l'industria, l'edilizia e ambienti mission-critical. Questo UPS è dotato della modalità ECO, per incrementare l'efficienza energetica e risparmiare sui costi, e della modalità di funzionamento SPoT, per aumentare la capacità di test on-site senza banchi di carico supplementari.

Include : Installation guide , Network Management Card , User Manual

MGE Galaxy 7000 250 kVA

UPS trifase ad elevata adattabilità per soddisfare requisiti esclusivi di Data Center di medie-grosse dimensioni per l'industria, l'edilizia e ambienti mission-critical. Questo UPS è dotato della modalità ECO, per incrementare l'efficienza energetica e risparmiare sui costi, e della modalità di funzionamento SPoT, per aumentare la capacità di test on-site senza banchi di carico supplementari.

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , manuale utente

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

G7TUPS250 Features

MGE Galaxy 7000 250 kVA

  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Compatibile con generatore
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
  • Bypass di manutenzione manuale
    Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.

Galaxy 7000 Caratteristiche e vantaggi

  • Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna
    L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle
  • Parallel capability
    E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
  • Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
    Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
    Fare clic qui per ulteriori dettagli.
  • Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
    Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Caratteristiche elettriche avanzate
    Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
  • Architettura ad alta disponibilità
    Vari modi di funzionamento: hot stand-by, parallelo integrato o switch statico centralizzato per moduli multipli al fine di realizzare architetture ad alta disponibilità
  • Codice di condotta UE per UPS
    Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    225.0 KWatt / 250.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    225.0 KWatt / 250.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Corrente di uscita sul neutro
    541A
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 2%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    60Hz +/- 0.1% for 60Hz nominal, 50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    380, 415, 440
  • Fattore di cresta del carico
    03:01
  • Topologia
    Double Conversion Online
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Corrente di uscita massima
    1281
  • THD tensione di uscita
    Carico lineare < 2% e carico non lineare < 3%
  • Bypass
    Bypass di manutenzione integrato

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    340 - 460 (400V)V
  • Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Altre tensioni di ingresso
    380, 415, 450
  • Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    200.0kAmps
  • Corrente massima in ingresso
    365.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9635CH
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1900mm , 190.0cm
  • Larghezza massima
    1412mm , 141.2cm
  • Profondità massima
    855mm , 85.5cm
  • Peso senza imballaggio
    960.0kg
  • Peso con imballaggio
    980.0kg
  • Altezza imballaggio
    2030mm , 203.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1520mm , 152.0cm
  • Profondità imballaggio
    960mm , 96.0cm
  • Colore
    Grey
  • N. di livelli per pallet
    1.0
  • N. di unità per livello per pallet
    1.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 35 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    20 - 80 %
  • Altezza di funzionamento
    0-999.9metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -25 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    20 - 80 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-9000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    70.0dBA
  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111
  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • Direttiva batterie
    Conformità

Generale

  • Connessione di bypass
    4 fili (3Ph + N) o 5 fili (3Ph + N + G)
  • Dispositivo di protezione di bypass
    630.0
  • Corrente massima di ingresso di bypass
    422.0A
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1600KB

Aggiornato il

2018-06-19

Manuale utente
PDF

Dimensioni

9689KB

Aggiornato il

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 7000 UPS
PDF

Dimensioni

5320KB

Aggiornato il

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 7000 cabinets and remove them from the pallet
PDF

Dimensioni

919KB

Aggiornato il

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Dimensioni

594KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation Manual for MGE Galaxy 7000 IP32
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1756KB

Aggiornato il

2018-06-06

Features, benefits, and specifications of Galaxy 7000
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1123KB

Aggiornato il

2018-06-13

Contiene dati tecnici, pianificazione strutturale, disegni, accessori, garanzia
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

69KB

Aggiornato il

2018-06-15

Russia Goststandard Certification for the MGE Galaxy 7000
PDF

Dimensioni

531KB

Aggiornato il

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

291KB

Aggiornato il

2018-06-14

Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

279KB

Aggiornato il

2018-06-12

Galaxy 7000 UPS CB Certificate - IEC 62040-1
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

53KB

Aggiornato il

2018-06-18

Base specification light template for the MGE galaxy 7000
PDF

Dimensioni

62KB

Aggiornato il

2018-06-18

Base specification light template for the MGE galaxy 7000
Source ZIP

Dimensioni

44KB

Aggiornato il

2018-06-15

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

213KB

Aggiornato il

2018-06-15

SPECIFICHE DI QUESTO
Source ZIP

Dimensioni

54KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

135KB

Aggiornato il

2018-06-12

SPECIFICHE DI QUESTO
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
MGE Galaxy 7000, Parallel Modules with SSC (Centralized Bypass), Package
MGE Galaxy 7000, Package
MGE Galaxy 7000, Mechanical
MGE Galaxy 7000, Integrated Parallel, Package
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 7000

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: HP-UX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , Mac OS X , Solaris , Linux

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2017-12-21

Categoria

Sottocategoria


Assemblaggio per 1 armadio batterie Li-ion con 17 moduli batteria

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) UPS Galaxy 7000 da 201-300 kVA

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Servizio di sostituzione batterie (1) Galaxy 7000 - Manodopera per l'installazione e la rimozione di ogni batteria

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(3), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Upgrade 7x24 a (1) Esistente Visita di Manutenzione Preventiva o Visita di Manutenzione Preventiva addizionale per UPS 151 / 500 kva

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(6), soluzione UL rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(2), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

(1) Anno Upgrade 8 Ore 7x24 a Esistente Contratto / Garanzia On Site per UPS 15(1) / 500 kva

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Servizio di conversione batterie agli ioni di litio w-(5), soluzione IEC rack tipo G - Ripristino elettrico quotato separatamente

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

Messa in Servizio (1) Galaxy 7000 201 / 300 kva

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC


Mostra risultati per pagina