Rack batterie agli ioni di litio tipo O - IEC

Condividi:

Rack batterie agli ioni di litio tipo O - IEC

LIBATTSMGOIEC

Include : User Manual

Rack batterie agli ioni di litio tipo O - IEC

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: manuale utente

LIBATTSMGOIEC Features

Rack batterie agli ioni di litio tipo O - IEC

  • Gestione avanzata delle batterie inclusa
    Il monitoraggio integrato a livello di cella, modulo e armadio fornisce una panoramica chiara dello stato e del funzionamento delle batterie, con ulteriori vantaggi in termini di stabilità dello stato delle celle, coerenza e prevedibilità delle prestazioni.
  • Batteria compatta
    Riduce drasticamente l’ingombro delle batterie per lasciare spazio ad apparecchiature in grado di generare profitti.
  • Maggiore durata delle batterie
    La tecnologia agli ioni di litio raddoppia la durata della batteria riducendo i rischi di tempi di fermo o interruzione del carico durante la manutenzione e la sostituzione.
  • Soluzione batterie leggere
    Riduce di due terzi il peso, offrendo la possibilità di installare la soluzione batterie in qualunque reparto con modifiche strutturali minime.
  • Riduce i costi del raffreddamento
    Riduce la dimensione del vano batterie e amplia l’intervallo di temperature di esercizio consentite, per utilizzare una soluzione di raffreddamento di capacità inferiore

Fornitura di hardware di terze parti Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità della batteria (mAh)
    67000
  • Tensione di uscita della batteria
    30.40

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Ioni di litio
  • Montaggio batteria
    Armadio batterie chiuso
  • Posizionamento batteria
    Armadietto per batterie
  • Produttore batteria
    Samsung
  • Ciclo di vita di servizio della batteria
    10 - 15

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    2055mm , 205.5cm
  • Larghezza massima
    650mm , 65.0cm
  • Profondità massima
    599mm , 59.9cm
  • Peso senza imballaggio
    549.98kg
  • Peso con imballaggio
    549.98kg
  • Altezza imballaggio
    2200mm , 220.0cm
  • Larghezza imballaggio
    1200mm , 120.0cm
  • Profondità imballaggio
    600mm , 60.0cm
  • Colore
    White

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    18 - 28 °C
  • Temperatura di immagazzinamento
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 60 %

Conformità

  • Certificazioni
    CE
  • Garanzia standard
    3 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1725KB

Aggiornato il

2018-07-02

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type O
PDF

Dimensioni

8849KB

Aggiornato il

2018-07-02

Installation details for the Type O Lithium Ion Battery Rack
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Li-Ion Battery, Type-O
CAD Source File
1856KB
2018-06-15

BIM Models, Li-Ion Battery Rack
CAD Source File
502KB
2018-08-10