Condividi:

LCD rack/tower APC Smart-UPS X 750 VA, 200/230 V

SMX750I

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

SMX750I Features

LCD rack/tower APC Smart-UPS X 750 VA, 200/230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

  • Rilevamento automatico di batterie esterne
    L'UPS rileva il collegamento di moduli batterie esterni e rettifica automaticamente il tempo di autonomia
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Contatore
    Fornisce il consumo effettivo in kilowattora per utenti attenti ai costi energetici
  • EPO
    Collega il dispositivo a un sistema di spegnimento di emergenza - Emergency Power Off (EPO) per poter togliere l'alimentazione in caso di emergenza.
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Progettazione ad alta frequenza
    Riduce le dimensioni di trasformatori ingombranti o addirittura li elimina, per cui le unità sono più leggere e maneggevoli
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Interfaccia LCD intuitiva
    Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
  • Gruppi di prese commutate multiple
    Gruppi multipli di prese che possono essere controllati separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • Batterie esterne di tipo "plug and play"
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
  • Previsione della data di sostituzione della batteria
    Indica autonomamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per favorire la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
  • Gruppo singolo di prese commutate
    Gruppo singolo di prese che può essere controllato separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    600Watt / 750VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    600Watt / 750VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 286V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    SmartSlot , USB
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    645Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    490mm , 49.0cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    22.05kg
  • Peso con imballaggio
    26.5kg
  • Altezza imballaggio
    246mm , 24.6cm
  • Larghezza imballaggio
    589mm , 58.9cm
  • Profondità imballaggio
    620mm , 62.0cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    8.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    40.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    69.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Garanzia standard
    Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

27KB

Aggiornato il

2018-10-26

Warranty and Service
PDF

Dimensioni

338KB

Aggiornato il

2018-09-04

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Dimensioni

316KB

Aggiornato il

2018-09-04

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

969KB

Aggiornato il

2018-11-13

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

20KB

Aggiornato il

2018-09-04

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Dimensioni

1521KB

Aggiornato il

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

424KB

Aggiornato il

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dimensioni

447KB

Aggiornato il

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 3U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 3U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta scanalature di accesso ai cavi con spazzole multiple preinstallate nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

Kit telaio XR 9 CTO per modulo APC Symmetra LX

Soluzioni di accessori per personalizzare Symmetra in modo da soddisfare necessità personali

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 2U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 2U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta punti di fissaggio cavi e scanalature di accesso ai cavi nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

Kit di montaggio 12-24

Accessori di montaggio da utilizzare nell'installazione di apparati informatici e nel posizionamento dei rack

Pannello bypass manutenzione APC 230 V, 32 A, BBM, ingresso cablaggio / C20 IEC320, uscita IEC-320, 2 C19 e 8 C13

Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.

NetShelter SX 42U prof. 1200 mm, pannelli laterali, nero, q.tà 2

Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Anelli di gestione cavi senza utensili (qtà 100)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

Vano verticale di sistemazione dei cavi in fibra ottica

Una serie completa di accessori studiati per organizzare i cavi di alimentazione o di trasmissione dei dati all’interno di un rack.

NetShelter SX 42U prof. 1070 mm, pannelli laterali, q.tà 2

Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

La console LCD per rack con switch KVM integrato abbina la funzionalità della console LCD per rack agli switch KVM analogici in un'unica soluzione estremamente conveniente che ottimizza lo spazio U nell'ambiente rack, eliminando il disordine dei cavi e offrendo le funzionalità di due prodotti in un'unica soluzione. Tastiera con layout inglese USA.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.