LCD APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V

Condividi:

LCD APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V

SMT1500I

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

SMT1500I Features

LCD APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Contatore
    Fornisce il consumo effettivo in kilowattora per utenti attenti ai costi energetici
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Interfaccia LCD intuitiva
    Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
  • Previsione della data di sostituzione della batteria
    Indica autonomamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per favorire la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Gruppo singolo di prese commutate
    Gruppo singolo di prese che può essere controllato separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.0 KWatt / 1.5 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.0 KWatt / 1.5 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5% a pieno carico
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 53 Hz per 50 Hz nominali, 57 - 63 Hz per 60 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 286V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    SmartSlot , USB
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
  • Emergency Power Off (EPO)
    --
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    459Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    219mm , 21.9cm
  • Larghezza massima
    171mm , 17.1cm
  • Profondità massima
    439mm , 43.9cm
  • Peso senza imballaggio
    24.09kg
  • Peso con imballaggio
    27.23kg
  • Altezza imballaggio
    376mm , 37.6cm
  • Larghezza imballaggio
    328mm , 32.8cm
  • Profondità imballaggio
    595mm , 59.5cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    12.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    45.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    135.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

563KB

Aggiornato il

2018-09-13

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Dimensioni

329KB

Aggiornato il

2018-09-04

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Dimensioni

27KB

Aggiornato il

2018-09-04

Warranty and Service
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

741KB

Aggiornato il

2018-09-04

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

112KB

Aggiornato il

2018-09-04

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Dimensioni

55KB

Aggiornato il

2018-09-04

CE EMC certificate for SMT750I/SMT1000I/SMT1500I refresh
PDF

Dimensioni

1635KB

Aggiornato il

2018-09-04

PDF

Dimensioni

1807KB

Aggiornato il

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
PDF

Dimensioni

112KB

Aggiornato il

2018-09-04

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dimensioni

737KB

Aggiornato il

2018-09-04

PDF

Dimensioni

376KB

Aggiornato il

2018-09-04

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

424KB

Aggiornato il

2018-09-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dimensioni

447KB

Aggiornato il

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14 (90°), 0,6 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

Sensore di temperatura e umidità APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura e dell'umidità nel data center o nell'armadio di rete

PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Scheda Dry Contact I/O SmartSlot

Scheda SmartSlot di gestione UPS con supporto contatti puliti (relè) per il monitoraggio di trigger esterni e l'avvio di operazioni su dispositivi esterni.

PDU rack, commutata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13

Le PDU switched installabili a rack effettuano il monitoraggio avanzato del carico unitamente all'attivazione/disattivazione a distanza delle singole prese per riavviare apparati bloccati, introdurre alimentazione in sequenza o gestire l'uso delle prese

Contatto pulito I/O APC opzionale

Gestione UPS opzionale con interfaccia dotata di due ingressi per contatti puliti e un'uscita relè per gestione UPS APC, con porte UIO, ad es. scheda di gestione rete UPS (AP9631) o Scheda SmartSlot I/O contatti puliti (AP9613).


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.