I nostri marchi

kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione)

kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione) Anteriore sinistro
kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione) Anteriore sinistro
kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione) Anteriore sinistro
kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione) Anteriore sinistro
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACDC2018 Caratteristiche

kit illuminazione contenimento corridoio (con alimentazione)
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
2
Numero di metri
1.0

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
121mm, 12.1cm
Larghezza massima
321mm, 32.1cm
Profondità massima
405mm, 40.5cm
Peso senza imballaggio
6.61kg
Peso con imballaggio
7.84kg
Altezza imballaggio
155mm, 15.5cm
Larghezza imballaggio
315mm, 31.5cm
Profondità imballaggio
412mm, 41.2cm

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi