Condividi:

InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 208-230 V, 50/60Hz - HT

ACRC301H

Description: Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

Include : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 208-230 V, 50/60Hz - HT

Include: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

ACRC301H Features

InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 208-230 V, 50/60Hz - HT

  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Monitoraggio del punto di rugiada
    Impedisce la formazione di condensa all’interno dell’armadio evitando l’accesso quando il punto di rugiada esterno è superiore alla temperatura dell’aria fornita.
  • Ventole sostituibili a caldo
    Consente il funzionamento continuato del sistema se è richiesta la sostituzione di una ventola.
  • Rilevamento delle perdite
    Invia una notifica all’utente nell’eventualità di una perdita di acqua all’interno dell’unità a serpentina.
  • Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
    Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
  • Filtri lavabili
    Di facile manutenzione, lavabile, il filtro elimina le particelle dal flusso d’aria di ritorno.

Raffreddamento ad acqua refrigerata InRow Caratteristiche e vantaggi

  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Rotelle
    Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
  • Architettura basata su file
    Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
  • Ventole a velocità variabile
    Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
  • Controlli risposta attiva
    Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
  • Controllo degli ingressi del rack
    Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
  • Dual A-B power inputs
    Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
  • Raffreddamento prevedibile
    Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
  • Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
    Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Monitoraggio della capacità in tempo reale
    Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
  • Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
    Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
  • Controller microprocessore
    Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Ruanda , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , TP , Turchia , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    200V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    Hard Wire 3-wire
  • Numero di cavi di alimentazione
    2
  • Numero di metri
    2.0
  • Alimentazione in ingresso
    1900.0Watt
  • Massima protezione contro le sovratensioni
    15.0A
  • Potenza minima del circuito in Ampére
    15.0

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1991mm , 199.1cm
  • Larghezza massima
    300mm , 30.0cm
  • Profondità massima
    1095mm , 109.5cm
  • Altezza rack
    42U
  • Peso senza imballaggio
    210.0kg
  • Peso con imballaggio
    220.0kg
  • Altezza imballaggio
    2118mm , 211.8cm
  • Larghezza imballaggio
    746mm , 74.6cm
  • Profondità imballaggio
    1137mm , 113.7cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    1.0

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
  • Garanzia standard
    1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Proposition 65 Warning
    Disponibile nella scheda Documentazione

Generale

  • Percorsi di scarico aria
    Orizzontale
  • Corrente d''aria
    1982.18Ips
  • Aria in entrata
    Ritorno posteriore
  • Temperatura minima acqua in ingresso
    7.0 °C
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

6714KB

Aggiornato il

2018-11-15

Installation instructions for the InRow RC ACRC301S and ACRC301H air conditioners.
PDF

Dimensioni

1814KB

Aggiornato il

2018-11-15

Commissioning, operation, and maintenance instructions for the ACRC300 series of cooling units.
PDF

Dimensioni

606KB

Aggiornato il

2018-11-15

Installation instructions for the temperature and humidity sensor used to calculate the dew point in ACRC301H cooling units.
PDF

Dimensioni

488KB

Aggiornato il

2018-11-14

Installazione; Specifiche generali
PDF

Dimensioni

133KB

Aggiornato il

2018-11-13

InRow RC 00mm Release Notes for v6.2.1
PDF

Dimensioni

93KB

Aggiornato il

2018-06-19

Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

138KB

Aggiornato il

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Modbus Register Map
PDF

Dimensioni

1477KB

Aggiornato il

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Online Users Guide
PDF

Dimensioni

6921KB

Aggiornato il

2018-06-14

InRow RC Gen 2 300 mm Pump Kit ACRC301H Installation
PDF

Dimensioni

1057KB

Aggiornato il

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Dimensioni

4725KB

Aggiornato il

2018-06-11

InRow RC Gen 2 300 mm Upper Piping Kit (ACRC301H) Installation
PDF

Dimensioni

239KB

Aggiornato il

2018-06-05

Manangement information base document.
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

4174KB

Aggiornato il

2018-11-13

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

303KB

Aggiornato il

2018-06-12

This is EC Declaration of Conformity for InRow Chilled Water 300mm Products
PDF

Dimensioni

258KB

Aggiornato il

2018-06-11

List of UL approved InRow Cooling Products
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

358KB

Aggiornato il

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Source ZIP

Dimensioni

38KB

Aggiornato il

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Accessories
CAD Source File
3125KB
2018-06-07

BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24

Codice

SFRCFW6XX

Aggiornato il

2018-06-11

Categoria

Sottocategoria


Upgrade per visite mensili 7x24 di manutenzione preventiva.

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

(1) Anno Upgrade 4 Ore a Esistente Contratto / Garanzia On Site

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Messa in Servizio 5X8 InfraStruXure InRow RC

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

Sopralluogo semestrale di manutenzione preventiva 5x8 per InfraStruXure® InRow RC

In qualunque momento dei ciclo di vita dell'UPS o dell'impianto di raffreddamento, a prescindere dallo stato del contratto di assistenza. Servizi su richiesta con sostituzione tempestiva dei componenti.

Kit di montaggio Kit, 1U / Condotto - Controllore del flusso attivo

Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

2 anni di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

(1) Anno Upgrade 8 Ore 7x24 a Esistente Contratto / Garanzia On Site per (1) Cooling Product

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

Controllore del flusso attivo

Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

(1) Anno Contratto Advantage Ultra Service Plan (1) InfraStruXure InRow RC Chilled Water

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.