HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1200

Condividi:

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1200

FS-RF-6002-U

Description: Accessori rack studiati per incrementare l'efficienza del raffreddamento tramite l'eliminazione del riflusso dell'aria e la riduzione del flusso d'aria di bypass
HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1200

FS-RF-6002-U Features

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1200

  • Telaio regolabile
    Il design telescopico del telaio garantisce la compatibilità del pod con l'implementazione individuale
  • Processo di assemblaggio
    Il passaggio dalla costruzione all'assemblaggio riduce i costi totali di manodopera abbreviando il processo di implementazione
  • Implementazione pod completa
    Riduzione dei cicli di implementazione con la realizzazione di pod completi di contenimento, distribuzione alimentazione e dati, prima della fornitura dei rack
  • Configurazione flessibile
    Compatibile con svariati approcci di raffreddamento, contenimento e distribuzione alimentazione e dati
  • Pod indipendente
    Elimina la necessità della sospensione di componenti dell'infrastruttura dal soffitto o del passaggio sotto il pavimento
  • Per rack
    I rack possono essere posizionati e collegati nel pod
  • Implementazione rapida
    Progettato per un montaggio rapido e semplice che riduce le operazioni di costruzione
  • Design semplificato
    Maggiore prevedibilità dei tempi di completamento dell'infrastruttura

Gestione della circolazione dell'aria Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1500mm , 150.0cm
  • Larghezza massima
    308mm , 30.8cm
  • Profondità massima
    35mm , 3.5cm
  • Peso senza imballaggio
    5.0kg
  • Peso con imballaggio
    5.0kg
  • Altezza imballaggio
    1600mm , 160.0cm
  • Larghezza imballaggio
    353mm , 35.3cm
  • Profondità imballaggio
    52mm , 5.2cm

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, CE, Omologazione UL
  • Garanzia standard
    1 anno (soltanto parti)
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

20014KB

Aggiornato il

2018-09-20

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Hyperpod,Tall Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof