Gruppo sportello e telaio VX-VX

Condividi:

Gruppo sportello e telaio VX-VX

ACDC1021

Description: Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

Contenimento termico Caratteristiche e vantaggi

  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.
  • Sistema antincendio
    Avvisa il personale e sgancia i pannelli a soffitto in base alla temperatura, attivando l'impianto di estinzione incendi dell'ambiente. Certificato UL723s.
  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.
  • Sportelli scorrevoli sicuri
    Gli sportelli scorrevoli si staccano in caso di emergenza per consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza
  • Accesso tramite corridoi
    I singoli pannelli si smontano senza utensili per accedere al corridoio per il cablaggio e la manutenzione
  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Illuminazione EcoLED
    Illuminazione a LED ad elevata efficienza integrata, con sensori di movimento on/off
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1994mm , 199.4cm
  • Larghezza massima
    870mm , 87.0cm
  • Profondità massima
    70mm , 7.0cm
  • Peso senza imballaggio
    118.18kg
  • Peso con imballaggio
    140.91kg
  • Altezza imballaggio
    2083mm , 208.3cm
  • Larghezza imballaggio
    946mm , 94.6cm
  • Profondità imballaggio
    711mm , 71.1cm
  • Colore
    Black

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, Omologazione UL
  • Garanzia standard
    1 anno (soltanto parti)
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2684KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

Dimensioni

2363KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installazione
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

969KB

Aggiornato il

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

32KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Dimensioni

154KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, Thermal containment
CAD Source File
704KB
2018-06-12

Categoria

Sottocategoria


Kit di collegamento scala portacavi, armadi, vassoi, struttura di cablaggio a zone, 4U

Il kit di collegamento scala portacavi include due supporti regolabili che è possibile montare su svariate superfici e fornisce punti di collegamento per scale portacavi. Questo supporto flessibile si applica a svariate superfici, ad esempio superiormente ai vassoi per i cavi, in elevazione a una scala portacavi, alle parti superiori degli armadi NetShelter per l'instradamento diretto nell'armadio attraverso una scala portacavi e come kit per l'applicazione alla struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U (VDIM33174).

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Kit hardware 10-32

Dadi con viti filettate #10-32 per il montaggio di apparati negli armadi con guide di montaggio quadrate. Adatto per apparati che vengono installati con viti di montaggio #10-32 (Q.tà 36).

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, RM, 1U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

PDU rack 2G, monitorata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 18 C13 e 2 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Le PDU munite di amperometro installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency.

PDU rack 2G, monitorata, zero U, 32 A, 230 V, 36 C13 e 6 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Le PDU munite di amperometro installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency.

APC Smart-UPS RT 1000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile


Mostra risultati per pagina