Condividi:

Gruppo sportello e telaio VX-SX (VX lato sinistro)

ACDC1020

Description: Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Include : Installation guide

Gruppo sportello e telaio VX-SX (VX lato sinistro)

Include: Guida all'installazione

ACDC1020 Features

Gruppo sportello e telaio VX-SX (VX lato sinistro)

  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.

Contenimento termico Caratteristiche e vantaggi

  • Accesso tramite corridoi
    I singoli pannelli si smontano senza utensili per accedere al corridoio per il cablaggio e la manutenzione
  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Sistema antincendio
    Avvisa il personale e sgancia i pannelli a soffitto in base alla temperatura, attivando l'impianto di estinzione incendi dell'ambiente. Certificato UL723s.
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.
  • Sportelli scorrevoli sicuri
    Gli sportelli scorrevoli si staccano in caso di emergenza per consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza
  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.
  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Illuminazione EcoLED
    Illuminazione a LED ad elevata efficienza integrata, con sensori di movimento on/off
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1994mm , 199.4cm
  • Larghezza massima
    1321mm , 132.1cm
  • Profondità massima
    76mm , 7.6cm
  • Peso senza imballaggio
    81.82kg
  • Peso con imballaggio
    104.55kg
  • Altezza imballaggio
    610mm , 61.0cm
  • Larghezza imballaggio
    2083mm , 208.3cm
  • Profondità imballaggio
    965mm , 96.5cm

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, CSA, Omologazione UL
  • Garanzia standard
    1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2684KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

Dimensioni

2363KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installazione
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

969KB

Aggiornato il

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

32KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Dimensioni

154KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, Thermal containment

Categoria

Sottocategoria


Tastiera scorrevole a cassetto da 19'' con tastiera, nero

Il design del cassetto estraibile facilita l’accesso ed elimina l’ingombro creato da tutte le tastiere da 48 centimetri standard. Il piano girevole per tastiera consente all’utente di ruotare la tastiera nella posizione di uso.

Monitor rack NetBotz 450 (con alimentazione 120/240 V)

Supporta fino a 2 pod telecamere esterne, 2 pod sensori e fino a 18 sensori universali

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

APC Smart-UPS SRT 8000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

NetShelter SX 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero

Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

APC Smart-UPS X 2200 VA poco profondo, convertibile tower/rack, LCD 200-240 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Partizione cavi dati, NetShelter, largh. 750 mm, passante

La partizione di protezione cava consente l’installazione aerea dei cavi di rete sopra gli armadi NetShelter e i rack a 4 montanti. Due partizioni si collegano senza utensili al pannello superiore a una gamma di profondità. La partizione cava è progettata con un foro di accesso per i cavi che ne agevola l’installazione. Ogni partizione viene consegnata con perni di messa a terra e una piattina di messa a terra da 203 mm.

Condotto cavi, 750 mm

Sistema Trough per inoltrare il cablaggio della distribuzione dell'alimentazione attraverso la parte superiore di un contenitore NetShelter SX.

PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le PDU (Power Distribution Unit) APC per rack con monitoraggio prese provvedono al monitoraggio delle singole prese per ottimizzare l'uso dell'energia e proteggere i circuiti. Gli amperometri provvedono al monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese forniscono dati sull'utilizzo dell'alimentazione che consentono ai responsabili del Data Center di assumere decisioni informate sul bilanciamento dei carichi e sul corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere i costi totali di proprietà. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese includono il monitoraggio della potenza effettiva, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC bloccabili e interruttori automatici ultrapiatti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese tramite interfacce Web, SNMP o Telnet sicure, tramite piattaforme di gestione centralizzate APC con InfraStruxure Central, Operations, Capacity ed Energy Efficiency.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.