Gruppo posteriore contenimento aria rack APC per NetShelter SX 42U, largh. 750 mm

Condividi:

Gruppo posteriore contenimento aria rack APC per NetShelter SX 42U, largh. 750 mm

ACCS1006

Description: Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Include : Installation guide

Gruppo posteriore contenimento aria rack APC per NetShelter SX 42U, largh. 750 mm

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: Guida all'installazione

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

Contenimento termico Caratteristiche e vantaggi

  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Accesso tramite corridoi
    I singoli pannelli si smontano senza utensili per accedere al corridoio per il cablaggio e la manutenzione
  • Sistema antincendio
    Avvisa il personale e sgancia i pannelli a soffitto in base alla temperatura, attivando l'impianto di estinzione incendi dell'ambiente. Certificato UL723s.
  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.
  • Sportelli scorrevoli sicuri
    Gli sportelli scorrevoli si staccano in caso di emergenza per consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.
  • Illuminazione EcoLED
    Illuminazione a LED ad elevata efficienza integrata, con sensori di movimento on/off
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1911mm , 191.1cm
  • Larghezza massima
    750mm , 75.0cm
  • Profondità massima
    196mm , 19.6cm
  • Altezza rack
    42U
  • Peso senza imballaggio
    25.6kg
  • Peso con imballaggio
    33.41kg
  • Altezza imballaggio
    152mm , 15.2cm
  • Larghezza imballaggio
    660mm , 66.0cm
  • Profondità imballaggio
    2032mm , 203.2cm
  • Colore
    Black

Conformità

  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

429KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

Dimensioni

106KB

Aggiornato il

2018-06-11

Panoramica del prodotto
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, Thermal Containment

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS 750 VA, LCD, RM, 2U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Gestione cavi orizzontali 2U, profondità 10,16 cm, singolo lato con coperchio

Accessorio di gestione dei cavi in orizzontale per organizzare il layout dei cavi di trasmissione dati all’interno di un armadio o rack.

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

PDU rack 2G, monitorata, zero U, 16 A, 230 V, 18 C13 e 2 C19, cavo IEC309

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Le PDU munite di amperometro installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency.

Kit di collegamento scala portacavi, armadi, vassoi, struttura di cablaggio a zone, 4U

Il kit di collegamento scala portacavi include due supporti regolabili che è possibile montare su svariate superfici e fornisce punti di collegamento per scale portacavi. Questo supporto flessibile si applica a svariate superfici, ad esempio superiormente ai vassoi per i cavi, in elevazione a una scala portacavi, alle parti superiori degli armadi NetShelter per l'instradamento diretto nell'armadio attraverso una scala portacavi e come kit per l'applicazione alla struttura di cablaggio a zone in elevazione, 4U (VDIM33174).

Cassetto tastiera 17", nero

Il design del cassetto estraibile facilita l’accesso ed elimina l’ingombro creato da tutte le tastiere da 43 centimetri standard.

APC Smart-UPS X 750 VA rack/tower, LCD, 230 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, RM, 2U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.


Mostra risultati per pagina