Condividi:

Contenimento aria rack, montaggio frontale, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

ACCS1009

Description: Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Include : Installation guide

Contenimento aria rack, montaggio frontale, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

Include: Guida all'installazione

Contenimento termico Caratteristiche e vantaggi

  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Accesso tramite corridoi
    I singoli pannelli si smontano senza utensili per accedere al corridoio per il cablaggio e la manutenzione
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.
  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.
  • Sportelli scorrevoli sicuri
    Gli sportelli scorrevoli si staccano in caso di emergenza per consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza
  • Sistema antincendio
    Avvisa il personale e sgancia i pannelli a soffitto in base alla temperatura, attivando l'impianto di estinzione incendi dell'ambiente. Certificato UL723s.
  • Illuminazione EcoLED
    Illuminazione a LED ad elevata efficienza integrata, con sensori di movimento on/off
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Antille Olandesi , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Barbados , Bangladesh , Bahrain , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Belize , Canada , Svizzera , Isole Cook , Cile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Germania , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Ecuador , Figi , Isole Falkland , Francia , Regno Unito , Grenada , Guadalupa , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Haiti , Indonesia , Irlanda , India , Italia , Giamaica , Giappone , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Isole Cayman , Sainte Lucia , Sri Lanka , Lussemburgo , Myanmar , Martinica , Messico , Malaysia , Nicaragua , Paesi Bassi , Nepal , Nuova Zelanda , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Puerto Rico , Paraguay , Russia , Svezia , Singapore , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Thailandia , TP , Trinidad e Tobago , Taiwan , Ucraina , Stati Uniti , Uruguay , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1911mm , 191.1cm
  • Larghezza massima
    300mm , 30.0cm
  • Profondità massima
    196mm , 19.6cm
  • Peso senza imballaggio
    13.64kg
  • Peso con imballaggio
    22.55kg
  • Altezza imballaggio
    152mm , 15.2cm
  • Larghezza imballaggio
    508mm , 50.8cm
  • Profondità imballaggio
    2032mm , 203.2cm
  • Colore
    Black

Conformità

  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

106KB

Aggiornato il

2018-06-11

Panoramica del prodotto
PDF

Dimensioni

843KB

Aggiornato il

2016-12-22

Rack Air Containment Front assembly for ACRC301S/H - Installation
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

38KB

Aggiornato il

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
PDF

Dimensioni

358KB

Aggiornato il

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, Thermal Containment

Categoria

Sottocategoria


Partizione a ponte per cavi dati InRow, 300 mm

Opzioni di ottimizzazione delle prestazioni o della funzionalità di prodotti di raffreddamento a livello di fila

Adattatore altezza copertura, SX42U-VX42U, 300 mm

Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Controllore del flusso attivo

Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.

Kit di montaggio Kit, 1U / Condotto - Controllore del flusso attivo

Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.