Condividi:

Climatizzatore di precisione a espansione diretta, raffreddato ad acqua, flusso verso il basso, ventilatori a commutazione elettronica

LDWV

Description: Raffreddamento perimetrale per Data Center di medie e grandi dimensioni
Climatizzatore di precisione a espansione diretta, raffreddato ad acqua, flusso verso il basso, ventilatori a commutazione elettronica

Uniflair LE Caratteristiche e vantaggi

  • Monitoraggio servizi
    Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
  • Servizio operativo
    Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Sistemi di gestione degli edifici (BMS)
    Le unità sono progettate per funzionare con i sistemi BMS più diffusi tra cui BACnet e Modbus.
  • LAN (Local Area Network)
    Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
  • Automatic Floor Pressurization System
    Garantisce la pressurizzazione stabile del flusso dell'aria sotto il pavimento indipendentemente dalle modifiche effettuate sopra al pavimento
  • Motore a comando diretto
    La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
  • Controllore con microprocessore multifunzionale
    Consente il riavvio dell'unità dopo un guasto dell'alimentazione senza intervento dell'utente. Fornisce, inoltre, ridondanza a livello di ambiente, con 10 unità funzionanti in gruppo, navigazione semplice a icone, con indicazione della modalità di funzionamento e delle condizioni dell'ambiente. Consente, infine, la comunicazione con svariati protocolli BMS (Buinding Management System).
  • Componenti ridondanti
    Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Economizzazione
    Un metodo efficiente di utilizzo di temperature esterne basse per contribuire al raffreddamento del data center.
  • Gestione ottimizzata
    La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
  • Compressori tandem
    Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
  • Ventole a commutazione elettronica
    Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

227KB

Aggiornato il

2018-11-12

Uniflair LE LDWV room precision air conditioners for IT and mission critical applications.
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il