Condividi:

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 30

RBC30

Description: La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

RBC30 Features

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 30

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Numero di cavi di alimentazione
    1

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    --
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5 anni
  • Quantità RBC™
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    112mm , 11.2cm
  • Larghezza massima
    99mm , 9.9cm
  • Profondità massima
    74mm , 7.4cm
  • Peso senza imballaggio
    2.0kg
  • Peso con imballaggio
    2.28kg
  • Altezza imballaggio
    159mm , 15.9cm
  • Larghezza imballaggio
    178mm , 17.8cm
  • Profondità imballaggio
    184mm , 18.4cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-06-12

Istruzioni per l'individuazione delle strutture di riciclo batterie in tutto il mondo
PDF

Dimensioni

595KB

Aggiornato il

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

838KB

Aggiornato il

2018-10-26

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
PDF

Dimensioni

402KB

Aggiornato il

2018-10-24

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il