Cartuccia batteria di ricambio APC n. 29

Condividi:

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 29

RBC29

Description: La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

In magazzino
SFr. 75.59
Prezzo comprensivo di IVA

RBC29 Features

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 29

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Numero di cavi di alimentazione
    1

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    --
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5 anni
  • Quantità RBC™
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    112mm , 11.2cm
  • Larghezza massima
    99mm , 9.9cm
  • Profondità massima
    74mm , 7.4cm
  • Peso senza imballaggio
    1.7kg
  • Peso con imballaggio
    1.96kg
  • Altezza imballaggio
    159mm , 15.9cm
  • Larghezza imballaggio
    178mm , 17.8cm
  • Profondità imballaggio
    184mm , 18.4cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-06-12

Istruzioni per l'individuazione delle strutture di riciclo batterie in tutto il mondo
PDF

Dimensioni

595KB

Aggiornato il

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

402KB

Aggiornato il

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Dimensioni

838KB

Aggiornato il

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il