Cartuccia batteria di ricambio APC n. 106

Condividi:

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 106

APCRBC106

Description: La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Installation Guide

SFr. 75.59
Prezzo comprensivo di IVA

APCRBC106 Features

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 106

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Installation Guide

  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Armenia , Antille Olandesi , Austria , Azerbaigian , Belgio , Bulgaria , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Congo , Svizzera , Serbia e Montenegro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Algeria , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Georgia , Gibilterra , Grecia , Ungheria , Islanda , Italia , Giordania , Corea del Sud , Kazakhstan , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Mongolia , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Russia , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Tunisia , Ucraina , Stati Uniti , XF

Print Technical Specification

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    --
  • Durata prevista della batteria (anni)
    2 - 5
  • Quantità RBC™
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    48mm , 4.8cm
  • Larghezza massima
    102mm , 10.2cm
  • Profondità massima
    140mm , 14.0cm
  • Peso senza imballaggio
    2.5kg
  • Peso con imballaggio
    2.77kg
  • Altezza imballaggio
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza imballaggio
    175mm , 17.5cm
  • Profondità imballaggio
    213mm , 21.3cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    240.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-3000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-06-12

Istruzioni per l'individuazione delle strutture di riciclo batterie in tutto il mondo
PDF

Dimensioni

595KB

Aggiornato il

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

402KB

Aggiornato il

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Dimensioni

838KB

Aggiornato il

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il