ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

  • Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

  • Include: Mounting hardware, guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione seriale

Visualizza la panoramica sul prodotto
Presenti in magazzino
SFr. 873.72
Prezzo comprensivo di IVA
AP4421 Caratteristiche
ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13
Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.
Include: Mounting hardware, guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione seriale
  • Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
    Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
  • Sicurezza informatica
    Una connessione informatica sicura aumenta la sicurezza dei dispositivi dell'infrastruttura, e i dati delle macchine sono essenziali per produrre analisi e informazioni dettagliate per ridurre i costi di manutenzione delle apparecchiature
  • Display LCD
    Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
  • Transfer rate rapido
    La velocità di trasferimento rientra negli standard di settore e nei tempi previsti prima della caduta del carico. La commutazione da una sorgente di alimentazione all'altra viene effettuata senza soluzione di continuità per quanto riguarda gli apparati collegati, per cui non vi è alcuna ripercussione sulle prestazioni.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • RoHS
    Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
Switch di commutazione installabili a rack Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche di marketing
Installabile a rack
Occupa solo 1U di prezioso spazio rack. Fa pervenire l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria: nel rack, in prossimità degli apparati.
Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.
Display informativi
Indica lo stato delle sorgenti CA che alimentano le unità ed indica qual è la sorgente primaria e quale sorgente sta alimentando il carico in un momento determinato. Viene quindi tracciato un quadro visivo del flusso di alimentazione dall'ingresso al carico, per cui l'utente può dare una rapida occhiata al flusso di alimentazione e allo stato delle sorgenti in ingresso senza doversi collegare all'unità. (Nota: le unità non collegate in rete forniscono esclusivamente informazioni sullo stato e non dispongono di un quadro visivo del flusso di alimentazione).
Protezione
Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.
Flessibilità
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Facilità di gestione
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Display LCD a colori
Gestibilità e controllo locale più solidi e intuitivi.
Disponibilità
Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.
Transfer time <10ms
Tempi di trasferimento migliori del settore per garantire la commutazione senza soluzione di continuità in caso di avaria della fonte di alimentazione primaria.
Distribuzione prodotti
Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Options

Torna all'inizio