Armadio NetShelter SX 48U, largh. 600 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali

Condividi:

Armadio NetShelter SX 48U, largh. 600 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali

AR3307

Description: Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

Include : Baying hardware , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

SFr. 2'349.00
Prezzo comprensivo di IVA

AR3307 Features

Armadio NetShelter SX 48U, largh. 600 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali

Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

Include : Baying hardware , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Caratteristiche e vantaggi

  • Progettato per una maggiore stabilità strutturale
    Il design del telaio ampiamente collaudato, le guide per il montaggio particolarmente resistenti e le ruote per carichi pesanti sopportano carichi statici fino a 1.364 kg (3.000 libbre) e carichi dinamici (ruote) fino a 1.023 kg (2.250 libbre). Gli armadi sono stati collaudati e approvati per l'uso con accessori per imbullonarli, per l'adempimento di vari requisiti antisismici. Per i requisiti specifici controllare la documentazione del prodotto su apc.com.
  • Messa a terra integrata
    Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.
  • Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati
    Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.
  • Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore
    Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.
  • Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione
    Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
  • Porte posteriori a due battenti
    Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
  • Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
    Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
  • Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
  • Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza
    Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
  • Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile
    Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
  • Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti
    I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
  • Porte ad apertura rapida
    Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
  • Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
    Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
  • Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni
    Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.
  • Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio
    I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.
  • Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate
    Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
  • Sportello anteriore perforato con profilo curvo
    Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
  • Selezione semplice
    Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
  • Integrazione con prodotti InfraStruXure
    Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
  • Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
    Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
  • Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità
    Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.
  • Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
    Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    2258mm , 225.8cm
  • Larghezza massima
    600mm , 60.0cm
  • Profondità massima
    1200mm , 120.0cm
  • Altezza rack
    48U
  • Peso senza imballaggio
    149.55kg
  • Peso con imballaggio
    165.45kg
  • Altezza imballaggio
    2385mm , 238.5cm
  • Larghezza imballaggio
    752mm , 75.2cm
  • Profondità imballaggio
    1334mm , 133.4cm
  • Colore
    Black
  • Profondità massima di montaggio
    1060.0mm , 105.99cm
  • Profondità minima di montaggio
    7.52inches
  • Sportello anteriore
    16.0calibro
  • Montanti verticali
    16.0calibro
  • Sportello posteriore
    18.0calibro
  • Pannello superiore
    18.0calibro
  • Pannelli laterali
    18.0calibro
  • Unità per pallet
    1.0
  • Larghezza rack
    19"

Condizioni ambientali

  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanzia standard
    5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1772KB

Aggiornato il

2018-08-01

Include istruzioni di disimballaggio e di installazione, per attrezzature di montaggio, le specifiche e informazioni accessorie.
PDF

Dimensioni

83KB

Aggiornato il

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Dimensioni

1242KB

Aggiornato il

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installazione
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

82KB

Aggiornato il

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

6507KB

Aggiornato il

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Dimensioni

339KB

Aggiornato il

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Dimensioni

774KB

Aggiornato il

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Stencil
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source

Dimensioni

1020KB

Aggiornato il

2018-06-14

Racks and Accessories
PDF

Dimensioni

1020KB

Aggiornato il

2018-06-14

Racks and Accessories
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

46KB

Aggiornato il

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Dimensioni

228KB

Aggiornato il

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

334KB

Aggiornato il

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Dimensioni

1131KB

Aggiornato il

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Categoria

Sottocategoria


Unità distribuzione aria laterale rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz

Alloggiare apparati con circolazione laterale dell'aria crea numerosi problemi ai responsabili informatici e di impianti, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento. La maggior parte degli armadi sono stati progettati in vista di una circolazione dell'aria fronte/retro, per cui è difficile mantenere le temperature di funzionamento a un livello adeguato in apparati dove la circolazione dell'aria è laterale. L'unità di distribuzione laterale dell'aria installabile a rack è un prodotto di distribuzione dell'aria 2U, studiato per apparati di networking o server con circolazione laterale dell'aria, che distribuisce aria condizionata proveniente dalla parte anteriore del rack alla presa d'aria laterale degli apparati di networking.

PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19, cavo IEC309

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

APC Symmetra RM, 2 kVA, scalabile a 6, kVA, N+1, 220-240 V

Protezione dell'alimentazione double conversion on-line scalabile, ridondante, ad alta disponibilità

KVM analogico multipiattaforma 8 porte APC

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

KVM analogico multipiattaforma 16 porte APC

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

Gestione cavi orizzontali 1U, profondità 15,24 cm, singolo lato con coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 1U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio

Kit di sigillatura aria esterna NetShelter SX, (q.tà 10)

Il kit a tenuta d'aria esterno utilizza bande magnetiche per sigillare le aperture alla base del tetto, max 10 rack NetShelter SX, impedendo il ricircolo dell'aria e migliorando l'efficienza del raffreddamento.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.