Armadio NetShelter SX 42U 600 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto

  • Armadio NetShelter SX e sistema di imballaggio concepiti per l’integrazione, il trasporto, lo scarico e l’implementazione in sicurezza di apparecchiature IT fino...

  • Include: Kit di elementi di incastro, CD documentazione, Tasto/i, Piedini di livellamento, Mounting hardware, Rotelle preinstallate, Side panels, manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR3300SP Caratteristiche

Armadio NetShelter SX 42U 600 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto
Armadio NetShelter SX e sistema di imballaggio concepiti per l’integrazione, il trasporto, lo scarico e l’implementazione in sicurezza di apparecchiature IT fino a 2000 lb (907 kg) di peso. L’armadio è associato a pallet ammortizzato, rampa di scarico e involucro resistente agli urti. Il sistema è stato sviluppato, testato e approvato a garanzia di una spedizione sicura dei sistemi totalmente convergenti; inoltre è certificato con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione.
Include: Kit di elementi di incastro, CD documentazione, Tasto/i, Piedini di livellamento, Mounting hardware, Rotelle preinstallate, Side panels, manuale utente

NetShelter SX Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate
Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
Sportello anteriore perforato con profilo curvo
Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
Selezione semplice
Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti
I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
Porte ad apertura rapida
Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio
I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.
Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile
Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni
Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.

Compatibilità

Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità
Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Integrazione con prodotti InfraStruXure
Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.

Sicurezza

Messa a terra integrata
Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.
Progettato per una maggiore stabilità strutturale
Il design del telaio ampiamente collaudato, le guide per il montaggio particolarmente resistenti e le ruote per carichi pesanti sopportano carichi statici fino a 1.364 kg (3.000 libbre) e carichi dinamici (ruote) fino a 1.023 kg (2.250 libbre). Gli armadi sono stati collaudati e approvati per l'uso con accessori per imbullonarli, per l'adempimento di vari requisiti antisismici. Per i requisiti specifici controllare la documentazione del prodotto su apc.com.

Flessibilità

Porte posteriori a due battenti
Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido
Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati
Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.
Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione
Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza
Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore
Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi

Torna all'inizio