Condividi:

Armadio di rete NetShelter SX 42U 750×1200mm (L×P) con lati colore grigio RAL7035

AR3340G

Description: Gli armadi di rete NetShelter SX ampliano la linea degli armadi informatici Schneider Electric di alto livello, con il miglioramento del supporto di applicazioni di rete ad alta densità. I gestori cavi ad alta densità integrati e l'accesso superiore dei cavi consentono di organizzare senza difficoltà grossi fasci di cavi. Abbinati al kit di condotte per flusso d'aria laterale, gli armadi di rete garantiscono il totale isolamento tra le prese dell'aria fredda e gli scarichi dell'aria calda per grossi switch e SAN Director.

Include : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

In magazzino
SFr. 2'484.00
Prezzo comprensivo di IVA

AR3340G Features

Armadio di rete NetShelter SX 42U 750×1200mm (L×P) con lati colore grigio RAL7035

Gli armadi di rete NetShelter SX ampliano la linea degli armadi informatici Schneider Electric di alto livello, con il miglioramento del supporto di applicazioni di rete ad alta densità. I gestori cavi ad alta densità integrati e l'accesso superiore dei cavi consentono di organizzare senza difficoltà grossi fasci di cavi. Abbinati al kit di condotte per flusso d'aria laterale, gli armadi di rete garantiscono il totale isolamento tra le prese dell'aria fredda e gli scarichi dell'aria calda per grossi switch e SAN Director.

Include : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

  • Canaline e protezione dei cavi
    Elementi di fissaggio in plastica favoriscono il corretto raggio di curvatura
  • Sistemazione di cavi ad alta densità
    Le guide di montaggio verticale restano aperte per facilitare l'accesso ai cavi e il design della copertura superiore prevede ampie aperture di ingresso e uscita dei cavi dall'armadio.
  • Accesso ai cavi facilitato
    Le guide di montaggio verticali aperte e aperture ampie per il passaggio dei cavi nella calotta superiore garantiscono la sistemazione di fasci di cavi di grandi dimensioni per incrementare l'efficienza
  • Sistemazione integrata dei cavi per alte densità
    Diminuisce il tempo di installazione pur soddisfacendo i requisiti di cablaggio di switch di networking di grandi dimensioni
  • Design di armadio ottimizzato per la circolazione laterale dell'aria
    I pannelli di gestione del flusso d'aria, la guida di montaggio verticale sinistra e il kit di condutture per la circolazione laterale dell'aria garantiscono un'adeguata circolazione laterale dell'aria dal corridoio freddo in direzione degli switch di networking e isolano l'aria calda impedendole di rientrare nuovamente nel corridoio freddo. Inoltre, la guida di montaggio verticale anteriore sinistra funge da blocco dell'aria esausta che proviene dagli switch di networking.

NetShelter SX Caratteristiche e vantaggi

  • Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
    Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
  • Integrazione con prodotti InfraStruXure
    Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
  • Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
    Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
  • Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità
    Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.
  • Porte posteriori a due battenti
    Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
  • Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore
    Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.
  • Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza
    Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
  • Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione
    Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
  • Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
    Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
  • Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati
    Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.
  • Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
  • Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate
    Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
  • Selezione semplice
    Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
  • Sportello anteriore perforato con profilo curvo
    Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
  • Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti
    I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
  • Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile
    Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
  • Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio
    I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.
  • Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni
    Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.
  • Porte ad apertura rapida
    Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
  • Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
    Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
  • Messa a terra integrata
    Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.
  • Progettato per una maggiore stabilità strutturale
    Il design del telaio ampiamente collaudato, le guide per il montaggio particolarmente resistenti e le ruote per carichi pesanti sopportano carichi statici fino a 1.364 kg (3.000 libbre) e carichi dinamici (ruote) fino a 1.023 kg (2.250 libbre). Gli armadi sono stati collaudati e approvati per l'uso con accessori per imbullonarli, per l'adempimento di vari requisiti antisismici. Per i requisiti specifici controllare la documentazione del prodotto su apc.com.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1991mm , 199.1cm
  • Larghezza massima
    750mm , 75.0cm
  • Profondità massima
    1200mm , 120.0cm
  • Altezza rack
    42U
  • Peso senza imballaggio
    161.36kg
  • Peso con imballaggio
    183.18kg
  • Altezza imballaggio
    2118mm , 211.8cm
  • Larghezza imballaggio
    850mm , 85.09cm
  • Profondità imballaggio
    1320mm , 132.08cm
  • Colore
    Grey
  • Profondità massima di montaggio
    959.0mm , 95.89cm
  • Profondità minima di montaggio
    11.0inches
  • Sportello anteriore
    16.0calibro
  • Montanti verticali
    16.0calibro
  • Sportello posteriore
    16.0calibro
  • Pannello superiore
    18.0calibro
  • Pannelli laterali
    18.0calibro
  • Unità per pallet
    1.0
  • Larghezza rack
    19"

Condizioni ambientali

  • Protection Class
    IP 20

Conformità

  • Certificazioni
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanzia standard
    5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1766KB

Aggiornato il

2018-10-29

Include istruzioni di disimballaggio e di installazione, per attrezzature di montaggio, le specifiche e informazioni accessorie.
PDF

Dimensioni

83KB

Aggiornato il

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Dimensioni

1242KB

Aggiornato il

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Dimensioni

222KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installazione
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

6507KB

Aggiornato il

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Categoria

Sottocategoria


Gestione cavi orizzontali 2U, profondità 10,16 cm, singolo lato con coperchio

Accessorio di gestione dei cavi in orizzontale per organizzare il layout dei cavi di trasmissione dati all’interno di un armadio o rack.

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 2U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 2U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta punti di fissaggio cavi e scanalature di accesso ai cavi nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 3U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 3U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta scanalature di accesso ai cavi con spazzole multiple preinstallate nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

La console LCD per rack con switch KVM integrato abbina la funzionalità della console LCD per rack agli switch KVM analogici in un'unica soluzione estremamente conveniente che ottimizza lo spazio U nell'ambiente rack, eliminando il disordine dei cavi e offrendo le funzionalità di due prodotti in un'unica soluzione. Tastiera con layout inglese USA.

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Monitoraggio rack NetBotz 570

Supporta fino a 4 pod telecamere esterne, 12 pod sensori e fino a 78 sensori universali

APC Smart-UPS 5000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

APC Smart-UPS X 2200 VA poco profondo, convertibile tower/rack, LCD 200-240 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

LCD APC Smart-UPS 3000 VA, RM, 2U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.