APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Back
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower Applicazione
Green Premium™
RoHS
  • Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server...

  • Include: CD con software, Rack Mounting Brackets, Guide di supporto montaggio in rack, cavo di controllo RS-232, cavo USB, manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Presenti in magazzino
SFr. 3'429.00
Prezzo comprensivo di IVA

SUM3000RMXLI2U Caratteristiche

APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.
Include: CD con software, Rack Mounting Brackets, Guide di supporto montaggio in rack, cavo di controllo RS-232, cavo USB, manuale utente
  • Bypass interno automatico
    Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
  • Design modulare
    Visualizzazione degli ordini di lavoro con aggiornamento immediato dello stato al momento dell'ultimazione dei task
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Network manageable
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.

Disponibilità

Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Adattabilità

Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.

Facilità di manutenzione

Segnalazione preventiva dei guasti
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Caratteristiche di marketing

Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Perù, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi

Torna all'inizio