APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

Condividi:

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

SMC1500I-2UC

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Include: CD con software , CD documentazione , Guida all'installazione , guide di montaggio a rack , cavo USB

SMC1500I-2UC Features

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Display LCD di stato
    Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico e delle batterie
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • SmartConnect
    Funzione di monitoraggio remoto innovativa e facile da utilizzare, che fornisce notifiche automatiche, aggiornamenti del firmware e servizi di supporto avanzato.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Albania , Austria , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Svizzera , Serbia e Montenegro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Islanda , Italia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Macedonia , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Romania , Svezia , Slovenia , Slovacchia

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    900Watt / 1.5 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    900Watt / 1.5 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    180 - 287V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    170 - 300V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Tempo di ricarica tipico
    3ora\e)
  • Batteria di ricambio
    APCRBC132
  • Durata prevista della batteria (anni)
    4 - 6
  • Quantità RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    RJ-45 Serial , USB
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    459Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    86mm , 8.6cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    477mm , 47.7cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    28.64kg
  • Peso con imballaggio
    31.91kg
  • Altezza imballaggio
    251mm , 25.1cm
  • Larghezza imballaggio
    594mm , 59.4cm
  • Profondità imballaggio
    603mm , 60.3cm
  • Colore
    Black
  • Unità per pallet
    16.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    46.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    90.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Dimensioni

1701KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000I-2UC and SMC1500I-2UC - Rack-Mount 2U
PDF

Dimensioni

668KB

Aggiornato il

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1493KB

Aggiornato il

2018-07-23

Translated Brochure in Italian
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1391KB

Aggiornato il

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Dimensioni

742KB

Aggiornato il

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Dimensioni

111KB

Aggiornato il

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Dimensioni

111KB

Aggiornato il

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Foglio di riferimento vendite rapide
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

186KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Dimensioni

709KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Dimensioni

283KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Dimensioni

704KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


Unità distribuzione aria laterale rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz

Alloggiare apparati con circolazione laterale dell'aria crea numerosi problemi ai responsabili informatici e di impianti, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento. La maggior parte degli armadi sono stati progettati in vista di una circolazione dell'aria fronte/retro, per cui è difficile mantenere le temperature di funzionamento a un livello adeguato in apparati dove la circolazione dell'aria è laterale. L'unità di distribuzione laterale dell'aria installabile a rack è un prodotto di distribuzione dell'aria 2U, studiato per apparati di networking o server con circolazione laterale dell'aria, che distribuisce aria condizionata proveniente dalla parte anteriore del rack alla presa d'aria laterale degli apparati di networking.

Canale orizzontale laterale per la sistemazione dei cavi regolabile 10-18"

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

Staffa di montaggio accessori Zero U per NetShelter

Può essere installato in vari punti all'interno dell'armadio, per esempio sulle flange di montaggio verticale e sui canali verticali 0U per il posizionamento di accessori. Fornisce opzioni di montaggio per PDU installabili a rack e altri piccoli accessori.

Supporti di contenimento dei cavi con possibilità di montaggio PDU per armadi NetShelter SX / SV / VX

Una serie completa di accessori studiati per organizzare i cavi di alimentazione o di trasmissione dei dati all’interno di un rack.

Scheda di rete APC SMART-UPS RT 1000 VA 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Kit condotto flusso aria laterale NetShelter SX per armadi da 750 mm di larghezza

Il kit di condutture per la circolazione laterale dell'aria convoglia aria fredda dalla parte anteriore dell'armadio alla presa di dispositivi come, per esempio, switch di networking. L'aria è convogliata da due condutture 2U montate nello spazio u dell'armadio direttamente sopra e sotto i dispositivi mentre viene utilizzato uno schermo laterale per separare adeguatamente il corridoio caldo e il corridoio freddo.

NetShelter SX/SV, striscia a spazzola per copertura

Comprende cinque pezzi. Spazzole multiple di sostituzione installabili sulla calotta superiore e sui pannelli laterali di NetShelter per garantire un flusso d'aria adeguato.

APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Scaffale fisso, portata 22,7 kg, nero

Ripiano fisso a sbalzo per consentire il montaggio di un monitor o altri apparecchi nell’ambiente del rack.

Kit ruote girevoli SX / SV / VL (qtà 4)

Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.