Adattatore altezza copertura, SX42U-VX42U, 300 mm

Condividi:

Adattatore altezza copertura, SX42U-VX42U, 300 mm

ACDC2500

Description: Sistemi di contenimento con corridoio caldo e freddo progettati per ottimizzare la prevedibilità, la capacità e l'efficienza del raffreddamento a livello di rack, fila o ambiente.
Adattatore altezza copertura, SX42U-VX42U, 300 mm

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

Contenimento termico Caratteristiche e vantaggi

  • Sistema antincendio
    Avvisa il personale e sgancia i pannelli a soffitto in base alla temperatura, attivando l'impianto di estinzione incendi dell'ambiente. Certificato UL723s.
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.
  • Design modulare
    Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
  • Sportelli scorrevoli sicuri
    Gli sportelli scorrevoli si staccano in caso di emergenza per consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza
  • Sportello di blocco a senso unico
    Chiude saldamente il corridoio caldo, consentendo tuttavia l’uscita rapida in caso di emergenza.
  • Densità scalabili
    Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
  • Accesso tramite corridoi
    I singoli pannelli si smontano senza utensili per accedere al corridoio per il cablaggio e la manutenzione
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Illuminazione EcoLED
    Illuminazione a LED ad elevata efficienza integrata, con sensori di movimento on/off
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    75mm , 7.5cm
  • Larghezza massima
    296mm , 29.6cm
  • Profondità massima
    1069mm , 106.9cm
  • Peso senza imballaggio
    7.61kg
  • Peso con imballaggio
    9.38kg
  • Altezza imballaggio
    115mm , 11.5cm
  • Larghezza imballaggio
    377mm , 37.7cm
  • Profondità imballaggio
    1147mm , 114.7cm
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

13084KB

Aggiornato il

2018-06-19

PDF

Dimensioni

756KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Dimensioni

547KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

969KB

Aggiornato il

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

32KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Dimensioni

154KB

Aggiornato il

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Cooling Solutions, Thermal containment