Accessorio HyperPod - Rack completo, V0, pannello cieco, 800 mm

Condividi:

Accessorio HyperPod - Rack completo, V0, pannello cieco, 800 mm

FS-AC-5004-U

Description: Accessori rack studiati per incrementare l'efficienza del raffreddamento tramite l'eliminazione del riflusso dell'aria e la riduzione del flusso d'aria di bypass
Accessorio HyperPod - Rack completo, V0, pannello cieco, 800 mm

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

FS-AC-5004-U Features

Accessorio HyperPod - Rack completo, V0, pannello cieco, 800 mm

  • Telaio regolabile
    Il design telescopico del telaio garantisce la compatibilità del pod con l'implementazione individuale
  • Processo di assemblaggio
    Il passaggio dalla costruzione all'assemblaggio riduce i costi totali di manodopera abbreviando il processo di implementazione
  • Implementazione pod completa
    Riduzione dei cicli di implementazione con la realizzazione di pod completi di contenimento, distribuzione alimentazione e dati, prima della fornitura dei rack
  • Configurazione flessibile
    Compatibile con svariati approcci di raffreddamento, contenimento e distribuzione alimentazione e dati
  • Pod indipendente
    Elimina la necessità della sospensione di componenti dell'infrastruttura dal soffitto o del passaggio sotto il pavimento
  • Per rack
    I rack possono essere posizionati e collegati nel pod
  • Implementazione rapida
    Progettato per un montaggio rapido e semplice che riduce le operazioni di costruzione
  • Design semplificato
    Maggiore prevedibilità dei tempi di completamento dell'infrastruttura

Gestione della circolazione dell'aria Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Austria , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Bielorussia , Canada , Svizzera , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Georgia , Gibilterra , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Islanda , Italia , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Moldavia , Macedonia , Malta , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Turchia , Ucraina , Stati Uniti

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    60mm , 6.0cm
  • Larghezza massima
    800mm , 80.0cm
  • Profondità massima
    2080mm , 208.0cm
  • Peso senza imballaggio
    18.5kg
  • Peso con imballaggio
    20.5kg
  • Altezza imballaggio
    94mm , 9.4cm
  • Larghezza imballaggio
    845mm , 84.5cm
  • Profondità imballaggio
    2125mm , 212.5cm

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Dimensioni

7100KB

Aggiornato il

2018-08-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

35KB

Aggiornato il

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
PDF

Dimensioni

262KB

Aggiornato il

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof